Meniu Caută

Piuliță de blocare M14 31.1 15.9 Oțel

Această piuliță de blocare cu fixare prin alunecare este o piuliță concepută pentru o instalare ușoară și o prindere sigură pe filete lungi, prevenind rotirea, alunecarea sau desfacerea șuruburilor sau bolțurilor. Este reutilizabilă și poate fi instalată cu cheie. Poate rezista la temperaturi de până la +150 °C. Fabricată din oțel și placată cu zinc, este rezistentă la coroziune.
Numărul piesei Essentra:

20252656

Numărul piesei producătorului:

20252656

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 27,6781 RON
10 - 19 24,9153 RON
20 - 49 23,534 RON
50 + 22,1527 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

27,68 RON

1 x 27,6781 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M14
w1 31.1
h1 15.9
A/F 27.0
Sarcina max. kN 17.8
Cuplu la max. Nm 68-81
Greutate g 45.0
Material Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne