Meniu Caută

Piuliță cu montare rapidă M4 8.0 mm PA66 Negru

Acest element de fixare Kwik Nut este fabricat din nailon negru și este conceput pentru a oferi o metodă de fixare rapidă și sigură. Pentru instalare, apăsați piulița pe lungimea unui știft filetat, apoi rotiți 180 de grade pentru a bloca în poziție.
Numărul piesei Essentra:

10215296

Numărul piesei producătorului:

1442505

7000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,7465 RON
5000 - 9999 0,6076 RON
10000 + 0,545 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

746,50 RON

1000 x 0,7465 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Distanța între suprafețele plate 8.0 mm
Diametru exterior 9.6 mm
Înălțime totală 4.8 mm
Înălțime buză 2.1 mm
Dimensiune filet M4
Culoare Negru
Cod Vamal 3926909790
Material PA66
Formă piuliță Colier hexagonal

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne