Meniu Caută

Piulițe cu manșon

În stoc

Piulițele cu manșon se folosesc pentru a realiza o îmbinare filetată sigură între două panouri.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
45 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Dimensiune șurub Înălțime cap Diametru cap Grosime maximă panou Cumpără
0,3806 RON - 0,6037 RON 259500 În stoc
4.2
1.5 mm
12.0 mm
4.0 mm
0,3595 RON - 0,435 RON În producție
#8;#10
1.6 mm
3.6 mm
0,2219 RON - 0,3336 RON În producție
#8;#10
1.6 mm
3.6 mm
0,476 RON - 0,6799 RON În producție
#8;#10
3.2 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,3594 RON - 0,5878 RON În producție
#8;#10
9.5 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,3548 RON - 0,4968 RON În producție
#6
2.4 mm
9.5 mm
4.2 mm
0,2347 RON - 0,3125 RON 1000 În stoc
#4
9.5 mm
6.7 mm
1.6 mm
0,2787 RON - 0,3722 RON În producție
#8;#10
0.8 mm
11.1 mm
4.0 mm
0,7417 RON - 0,9895 RON În producție
5/16
1.6 mm
19.1 mm
6.4 mm
0,4164 RON - 0,583 RON În producție
#8 - #10
14.3 mm
14.3 mm
2.8 mm
0,5888 RON - 0,8244 RON În producție
#8;#10
3.2 mm
12.7 mm
3.2 mm
0,4969 RON - 1,4384 RON În producție
#10
18.0 mm
12.7 mm
4.0 mm
0,3293 RON - 0,4396 RON În producție
#10
4.5 mm
12.7 mm
4.1 mm
0,7547 RON - 1,005 RON În producție
1/4
27 mm
15.9 mm
3.2 mm
0,3532 RON - 0,4696 RON În producție
#8;#10
1.6 mm
12.7 mm
3.2 mm
0,1221 RON - 0,171 RON În producție
#8
1.1 mm
16.8 mm
3.2 mm
0,3546 RON - 0,4965 RON 5400 În stoc
#8;#10
9.5 mm
12.5 mm
2.8 mm
0,2748 RON - 0,367 RON În producție
#8;#10
0.8 mm
12.7 mm
3.2 mm
0,2087 RON - 0,3214 RON În producție
#8;#10
2.5 mm
12.7 mm
4.0 mm
0,7015 RON - 1,0804 RON În producție
#8;#10
27.0 mm
13.9 mm
2.8 mm
  • din 3
PA 4.2 mm Piuliță manșon 7.0 mm

10091418

Interval de preț
0,6037 RON - 0,3806 RON

Niveluri de stoc
259500 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune șurub
    4.2
  • Dimensiune orificiu
    7.0 mm
  • Diametru cap
    12.0 mm
  • Înălțime cap
    1.5 mm
  • Culoare
    Natural
Piuliță tablă 6.9 - 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

10307175

Interval de preț
0,435 RON - 0,3595 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune șurub
    #8;#10
  • Înălțime cap
    1.6 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Poliamidă 6/6
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Piuliță tablă 7.8 - 8.0 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

10307212

Interval de preț
0,3336 RON - 0,2219 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune șurub
    #8;#10
  • Înălțime cap
    1.6 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Poliamidă 6/6
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Piuliță tablă 0.270 - 0.290 in 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

10307755

Interval de preț
0,6799 RON - 0,476 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune șurub
    #8;#10
  • Diametru cap
    9.5 mm
  • Înălțime cap
    3.2 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Poliamidă 6/6
Sheet Metal Nut 6.9 - 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

10307793

Interval de preț
0,5878 RON - 0,3594 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune șurub
    #8;#10
  • Diametru cap
    9.5 mm
  • Înălțime cap
    9.5 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Poliamidă 6/6
Piuliță tablă 0.270 - 0.280 in 1.6 mm 4.2 mm #6 Nailon

10404836

Interval de preț
0,4968 RON - 0,3548 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune șurub
    #6
  • Diametru cap
    9.5 mm
  • Înălțime cap
    2.4 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Nailon 6/6
Piuliță tablă 0.169 - 0.177 in 1.6 mm 1.6 mm #4 Nailon

10404881

Interval de preț
0,3125 RON - 0,2347 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune șurub
    #4
  • Diametru cap
    6.7 mm
  • Înălțime cap
    9.5 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Nailon 6/6
Piuliță tablă 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 4.0 mm #8;#10 Nailon

10404942

Interval de preț
0,3722 RON - 0,2787 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune șurub
    #8;#10
  • Diametru cap
    11.1 mm
  • Înălțime cap
    0.8 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Nailon 6/6
Piuliță tablă 0.415 - 0.430 in 0.071 in 6.4 mm 5/16 in Nailon

10405062

Interval de preț
0,9895 RON - 0,7417 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune șurub
    5/16
  • Diametru cap
    19.1 mm
  • Înălțime cap
    1.6 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Nailon 6/6
Piuliță tablă 0.267 in 0.8 mm 2.8 mm #8 - #10 Nailon

10404829

Interval de preț
0,583 RON - 0,4164 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune șurub
    #8 - #10
  • Dimensiune orificiu
    6.8 mm
  • Diametru cap
    14.3 mm
  • Înălțime cap
    14.3 mm
  • Culoare
    Natural
Piuliță tablă 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 Nailon

10404867

Interval de preț
0,8244 RON - 0,5888 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune șurub
    #8;#10
  • Diametru cap
    12.7 mm
  • Înălțime cap
    3.2 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Nailon 6/6
Piuliță tablă 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 4.0 mm #10 Nailon

10404928

Interval de preț
1,4384 RON - 0,4969 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune șurub
    #10
  • Diametru cap
    12.7 mm
  • Înălțime cap
    18.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Nailon 6/6
Piuliță tablă 0.310 - 0.310 in 0.8 mm 4.1 mm #10 Nailon

10405017

Interval de preț
0,4396 RON - 0,3293 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune șurub
    #10
  • Diametru cap
    12.7 mm
  • Înălțime cap
    4.5 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Nailon 6/6
Piuliță tablă 0.375 - 0.375 in 0.8 mm 3.2 mm 1/4 in Nailon

10404812

Interval de preț
1,005 RON - 0,7547 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune șurub
    1/4
  • Diametru cap
    15.9 mm
  • Înălțime cap
    27 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Nailon 6/6
Piuliță tablă 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 Nailon

10404850

Interval de preț
0,4696 RON - 0,3532 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune șurub
    #8;#10
  • Diametru cap
    12.7 mm
  • Înălțime cap
    1.6 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Nailon 6/6
Piuliță tablă 0.347 - 0.350 in 0.8 mm 3.2 mm #8 Nailon

10404904

Interval de preț
0,171 RON - 0,1221 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune șurub
    #8
  • Diametru cap
    16.8 mm
  • Înălțime cap
    1.1 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Nailon 6/6
Piuliță tablă 0.281 - 0.286 in 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 Nailon

10404973

Interval de preț
0,4965 RON - 0,3546 RON

Niveluri de stoc
5400 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune șurub
    #8;#10
  • Diametru cap
    12.5 mm
  • Înălțime cap
    9.5 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Nailon 6/6
Piuliță tablă 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 Nailon

10404843

Interval de preț
0,367 RON - 0,2748 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune șurub
    #8;#10
  • Diametru cap
    12.7 mm
  • Înălțime cap
    0.8 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Nailon 6/6
Piuliță tablă 0.275 - 0.285 in 0.8 mm 4.0 mm #8;#10 Nailon

10404898

Interval de preț
0,3214 RON - 0,2087 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune șurub
    #8;#10
  • Diametru cap
    12.7 mm
  • Înălțime cap
    2.5 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Nailon 6/6
Piuliță tablă 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 Nailon

10404959

Interval de preț
1,0804 RON - 0,7015 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune șurub
    #8;#10
  • Diametru cap
    13.9 mm
  • Înălțime cap
    27.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Nailon 6/6
Piuliță tablă 6.9 - 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

10307182

Interval de preț
0,5591 RON - 0,363 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune șurub
    #8;#10
  • Înălțime cap
    3.2 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Poliamidă 6/6
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Piuliță tablă 7.8 - 8.0 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

10307229

Interval de preț
0,3336 RON - 0,2219 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune șurub
    #8;#10
  • Înălțime cap
    3.2 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Poliamidă 6/6
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Piuliță tablă 6.9 - 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

10307762

Interval de preț
0,5388 RON - 0,3165 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune șurub
    #8;#10
  • Diametru cap
    9.5 mm
  • Înălțime cap
    4.7 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Poliamidă 6/6
Piuliță tablă 6.9 - 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

10307809

Interval de preț
0,5831 RON - 0,3786 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune șurub
    #8;#10
  • Diametru cap
    9.5 mm
  • Înălțime cap
    12.7 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Poliamidă 6/6
Piuliță tablă 6.9 - 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

10307199

Interval de preț
0,5196 RON - 0,3711 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune șurub
    #8;#10
  • Înălțime cap
    6.4 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Poliamidă 6/6
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Piuliță tablă 7.8 - 8.0 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

10307236

Interval de preț
0,4468 RON - 0,3191 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune șurub
    #8;#10
  • Înălțime cap
    6.4 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Poliamidă 6/6
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Piuliță tablă 6.9 - 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

10307779

Interval de preț
0,5755 RON - 0,3503 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune șurub
    #8;#10
  • Diametru cap
    9.5 mm
  • Înălțime cap
    6.4 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Poliamidă 6/6
Piuliță tablă 0.270 - 0.290 in 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

10307168

Interval de preț
0,7776 RON - 0,5188 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune șurub
    #8;#10
  • Înălțime cap
    0.8 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Poliamidă 6/6
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Piuliță tablă 7.8 - 8.0 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

10307205

Interval de preț
0,5486 RON - 0,3562 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune șurub
    #8;#10
  • Înălțime cap
    0.8 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Poliamidă 6/6
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Piuliță tablă 6.4 - 7.1 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

10307243

Interval de preț
0,7149 RON - 0,4642 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune șurub
    #8;#10
  • Înălțime cap
    3.2 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Poliamidă 6/6
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Piuliță tablă 6.9 - 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

10307786

Interval de preț
0,5818 RON - 0,355 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune șurub
    #8;#10
  • Diametru cap
    9.5 mm
  • Înălțime cap
    7.9 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Poliamidă 6/6
Piuliță tablă 0.280 - 0.285 in 0.8 mm 3.8 mm #6 Nailon

10404935

Interval de preț
0,6903 RON - 0,493 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune șurub
    #6
  • Diametru cap
    12.7 mm
  • Înălțime cap
    18.3 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Nailon 6/6
Piuliță tablă 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 Nailon

10404874

Interval de preț
0,5037 RON - 0,3792 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune șurub
    #8;#10
  • Diametru cap
    12.7 mm
  • Înălțime cap
    6.4 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Nailon 6/6
Piuliță tablă 0.350 - 0.355 in 0.8 mm 3.2 mm #10 Nailon

10404997

Interval de preț
0,5311 RON - 0,3793 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune șurub
    #10
  • Diametru cap
    14.3 mm
  • Înălțime cap
    6.4 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Nailon 6/6
Piuliță tablă 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 4.0 mm #8 Nailon

10404911

Interval de preț
0,4915 RON - 0,3683 RON

Niveluri de stoc
16000 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune șurub
    #8
  • Diametru cap
    12.7 mm
  • Înălțime cap
    9.5 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Nailon 6/6
Piuliță tablă 0.415 - 0.430 in 0.8 mm 3.4 mm 5/16 in Nailon

10405031

Interval de preț
0,9895 RON - 0,7417 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune șurub
    5/16
  • Diametru cap
    19.1 mm
  • Înălțime cap
    1.6 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Nailon 6/6
Piuliță tablă 0.281 - 0.286 in 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 Nailon

10404966

Interval de preț
0,8765 RON - 0,6261 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune șurub
    #8;#10
  • Diametru cap
    12.5 mm
  • Înălțime cap
    17.6 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Nailon 6/6
Piuliță tablă .425.429 in 0.8 mm 2.8 mm 5/16 in Nailon

10405024

Interval de preț
0,9895 RON - 0,7417 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune șurub
    5/16
  • Diametru cap
    18.8 mm
  • Înălțime cap
    4.8 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Nailon 6/6
Piuliță tablă 6.0 mm 0.8 mm 3.0 mm 3.5 mm PA

10091401

Interval de preț
0,4832 RON - 0,3052 RON

Niveluri de stoc
12691 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune șurub
    3.5
  • Dimensiune orificiu
    6.0 mm
  • Diametru cap
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    1.4 mm
  • Culoare
    Natural
PA 2.9 mm Piuliță manșon 5.0 mm

10091388

Interval de preț
0,3956 RON - 0,2491 RON

Niveluri de stoc
26 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune șurub
    2.9
  • Dimensiune orificiu
    5.0 mm
  • Diametru cap
    8.0 mm
  • Înălțime cap
    1.3 mm
  • Culoare
    Natural
Piuliță tablă 0.350 - 0.355 in 0.8 mm 3.2 mm #12 Nailon

10404980

Interval de preț
0,625 RON - 0,4694 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune șurub
    #12
  • Diametru cap
    13.6 mm
  • Înălțime cap
    3.3 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Nailon 6/6
Piuliță tablă .325.330 in 0.8 mm 4.0 mm #10 Nailon

10405048

Interval de preț
0,6043 RON - 0,2593 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune șurub
    #10
  • Diametru cap
    14.4 mm
  • Înălțime cap
    1.6 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Nailon 6/6
Piuliță tablă 0.310 - 0.310 in 0.8 mm 4.1 mm #10 Nailon

10405000

Interval de preț
0,3423 RON - 0,2573 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune șurub
    #10
  • Diametru cap
    12.7 mm
  • Înălțime cap
    0.9 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Nailon 6/6
Piuliță tablă 8.0 mm 0.8 mm 5.0 mm 4.8 mm PA

10091425

Interval de preț
0,7653 RON - 0,4832 RON

Niveluri de stoc
4500 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune șurub
    4.8
  • Dimensiune orificiu
    8.0 mm
  • Diametru cap
    14.0 mm
  • Înălțime cap
    1.6 mm
  • Culoare
    Natural
Piuliță tablă .275.280 in 1.6 mm 4.3 mm #8 Nailon

10405055

Interval de preț
1,0296 RON - 0,4409 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune șurub
    #8
  • Diametru cap
    12.6 mm
  • Înălțime cap
    7.9 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Nailon 6/6