Meniu Caută

Piulițe cu manșon

În stoc

Priechodkové spojky sa používajú na bezpečné spojenie dvoch panelov pomocou závitu.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
45 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune șurub Înălțime cap Diametru cap Grosime maximă panou Cumpără
0,3806 RON - 0,6037 RON 235250 În stoc
4.2
1.5 mm
12.0 mm
4.0 mm
0,3683 RON - 0,4915 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
12.7 mm
4.0 mm
0,7417 RON - 0,9895 RON Solicitați termenul de livrare aici
5/16
1.6 mm
19.1 mm
3.4 mm
0,4805 RON - 0,5932 RON Solicitați termenul de livrare aici
#6
18.3 mm
12.7 mm
3.8 mm
0,6261 RON - 0,8765 RON Solicitați termenul de livrare aici
#8;#10
17.6 mm
12.5 mm
2.8 mm
0,7842 RON - 0,9682 RON Solicitați termenul de livrare aici
5/16
4.8 mm
18.8 mm
2.8 mm
0,2593 RON - 0,6043 RON Solicitați termenul de livrare aici
#10
1.6 mm
14.4 mm
4.0 mm
0,2573 RON - 0,3423 RON Solicitați termenul de livrare aici
#10
0.9 mm
12.7 mm
4.1 mm
0,3792 RON - 0,5037 RON Solicitați termenul de livrare aici
#8;#10
6.4 mm
12.7 mm
3.2 mm
0,3793 RON - 0,5311 RON Solicitați termenul de livrare aici
#10
6.4 mm
14.3 mm
3.2 mm
0,5888 RON - 0,8244 RON Solicitați termenul de livrare aici
#8;#10
3.2 mm
12.7 mm
3.2 mm
0,4969 RON - 1,4384 RON Solicitați termenul de livrare aici
#10
18.0 mm
12.7 mm
4.0 mm
0,3548 RON - 0,4968 RON Solicitați termenul de livrare aici
#6
2.4 mm
9.5 mm
4.2 mm
0,2087 RON - 0,3214 RON Solicitați termenul de livrare aici
#8;#10
2.5 mm
12.7 mm
4.0 mm
1,0091 RON - 1,2458 RON Solicitați termenul de livrare aici
#8;#10
27.0 mm
13.9 mm
2.8 mm
0,4135 RON - 0,5105 RON 4400 În stoc
#8;#10
9.5 mm
12.5 mm
2.8 mm
0,2748 RON - 0,367 RON Solicitați termenul de livrare aici
#8;#10
0.8 mm
12.7 mm
3.2 mm
0,2347 RON - 0,3125 RON 1000 În stoc
#4
9.5 mm
6.7 mm
1.6 mm
1,079 RON - 1,3321 RON Solicitați termenul de livrare aici
1/4
27.0 mm
15.9 mm
3.2 mm
0,3293 RON - 0,4396 RON Solicitați termenul de livrare aici
#10
4.5 mm
12.7 mm
4.1 mm
  • din 3
Nailon 6/6 4.2 mm Piuliță manșon 7.0 x 7.0 mm

10091418

Interval de preț
0,6037 RON - 0,3806 RON

Niveluri de stoc
235250 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune șurub
    4.2
  • Diametru cap
    12.0 mm
  • Înălțime cap
    1.5 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Poliamidă 6/6
Piuliță tablă 7.14 x 7.26 mm 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 Nailon 6/6

10404973

Interval de preț
0,5105 RON - 0,4135 RON

Niveluri de stoc
4400 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune șurub
    #8;#10
  • Diametru cap
    12.5 mm
  • Înălțime cap
    9.5 mm
  • Lungime totală
    16.64 mm
  • Culoare
    Natural
Piuliță tablă 4.3 x 4.5 mm 1.6 mm 1.6 mm #4 Nailon 6/6

10404881

Interval de preț
0,3125 RON - 0,2347 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune șurub
    #4
  • Diametru cap
    6.7 mm
  • Înălțime cap
    9.5 mm
  • Lungime totală
    15.0 mm
  • Culoare
    Natural