Meniu Caută

Piulițe cu manșon

În stoc

Priechodkové spojky sa používajú na bezpečné spojenie dvoch panelov pomocou závitu.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
45 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune șurub Înălțime cap Diametru cap Grosime maximă panou Cumpără
0,2219 RON - 0,3336 RON Solicitați termenul de livrare aici
#8;#10
1.6 mm
3.6 mm
0,3501 RON - 0,4322 RON Solicitați termenul de livrare aici
#8;#10
7.9 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,3795 RON - 0,4685 RON Solicitați termenul de livrare aici
#8;#10
1.6 mm
3.6 mm
0,4975 RON - 0,6143 RON Solicitați termenul de livrare aici
#8;#10
3.2 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,5188 RON - 0,7776 RON Solicitați termenul de livrare aici
#8;#10
0.8 mm
3.6 mm
0,3562 RON - 0,5486 RON Solicitați termenul de livrare aici
#8;#10
0.8 mm
3.6 mm
0,4642 RON - 0,7149 RON Solicitați termenul de livrare aici
#8;#10
3.2 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,3806 RON - 0,6037 RON 253500 În stoc
4.2
1.5 mm
12.0 mm
4.0 mm
0,3793 RON - 0,5311 RON Solicitați termenul de livrare aici
#10
6.4 mm
14.3 mm
3.2 mm
0,4805 RON - 0,5932 RON Solicitați termenul de livrare aici
#6
18.3 mm
12.7 mm
3.8 mm
0,3792 RON - 0,5037 RON Solicitați termenul de livrare aici
#8;#10
6.4 mm
12.7 mm
3.2 mm
0,2593 RON - 0,6043 RON Solicitați termenul de livrare aici
#10
1.6 mm
14.4 mm
4.0 mm
0,2573 RON - 0,3423 RON Solicitați termenul de livrare aici
#10
0.9 mm
12.7 mm
4.1 mm
0,4409 RON - 1,0296 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.9 mm
12.6 mm
4.3 mm
0,4694 RON - 0,625 RON Solicitați termenul de livrare aici
#12
3.3 mm
13.6 mm
3.2 mm
0,7842 RON - 0,9682 RON Solicitați termenul de livrare aici
5/16
4.8 mm
18.8 mm
2.8 mm
0,7417 RON - 0,9895 RON Solicitați termenul de livrare aici
5/16
1.6 mm
19.1 mm
3.4 mm
0,3683 RON - 0,4915 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
12.7 mm
4.0 mm
0,6261 RON - 0,8765 RON Solicitați termenul de livrare aici
#8;#10
17.6 mm
12.5 mm
2.8 mm
0,3547 RON - 0,438 RON Solicitați termenul de livrare aici
#8;#10
9.5 mm
9.5 mm
3.6 mm
  • din 3
Nailon 6/6 4.2 mm Piuliță manșon 7.0 x 7.0 mm

10091418

Interval de preț
0,6037 RON - 0,3806 RON

Niveluri de stoc
253500 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune șurub
    4.2
  • Diametru cap
    12.0 mm
  • Înălțime cap
    1.5 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Poliamidă 6/6