Meniu Caută

Piulițe cu manșon

În stoc

Priechodkové spojky sa používajú na bezpečné spojenie dvoch panelov pomocou závitu.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
45 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune șurub Înălțime cap Diametru cap Grosime maximă panou Cumpără
0,4409 RON - 1,0296 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.9 mm
12.6 mm
4.3 mm
0,3806 RON - 0,6037 RON 253500 În stoc
4.2
1.5 mm
12.0 mm
4.0 mm
0,2593 RON - 0,6043 RON Solicitați termenul de livrare aici
#10
1.6 mm
14.4 mm
4.0 mm
0,2573 RON - 0,3423 RON Solicitați termenul de livrare aici
#10
0.9 mm
12.7 mm
4.1 mm
0,3683 RON - 0,4915 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
12.7 mm
4.0 mm
0,7417 RON - 0,9895 RON Solicitați termenul de livrare aici
5/16
1.6 mm
19.1 mm
3.4 mm
0,6261 RON - 0,8765 RON Solicitați termenul de livrare aici
#8;#10
17.6 mm
12.5 mm
2.8 mm
0,4805 RON - 0,5932 RON Solicitați termenul de livrare aici
#6
18.3 mm
12.7 mm
3.8 mm
0,3792 RON - 0,5037 RON Solicitați termenul de livrare aici
#8;#10
6.4 mm
12.7 mm
3.2 mm
0,3793 RON - 0,5311 RON Solicitați termenul de livrare aici
#10
6.4 mm
14.3 mm
3.2 mm
0,7842 RON - 0,9682 RON Solicitați termenul de livrare aici
5/16
4.8 mm
18.8 mm
2.8 mm
0,363 RON - 0,5591 RON Solicitați termenul de livrare aici
#8;#10
3.2 mm
3.6 mm
0,3547 RON - 0,438 RON Solicitați termenul de livrare aici
#8;#10
9.5 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,4164 RON - 0,583 RON Solicitați termenul de livrare aici
#8;#10
14.3 mm
14.3 mm
2.8 mm
0,4135 RON - 0,5105 RON 4400 În stoc
#8;#10
9.5 mm
12.5 mm
2.8 mm
1,079 RON - 1,3321 RON Solicitați termenul de livrare aici
1/4
27.0 mm
15.9 mm
3.2 mm
0,3532 RON - 0,4696 RON Solicitați termenul de livrare aici
#8;#10
1.6 mm
12.7 mm
3.2 mm
0,1733 RON - 0,214 RON Solicitați termenul de livrare aici
#8
1.1 mm
16.8 mm
3.2 mm
0,2748 RON - 0,367 RON Solicitați termenul de livrare aici
#8;#10
0.8 mm
12.7 mm
3.2 mm
0,2087 RON - 0,3214 RON Solicitați termenul de livrare aici
#8;#10
2.5 mm
12.7 mm
4.0 mm
  • din 3
Nailon 6/6 4.2 mm Piuliță manșon 7.0 x 7.0 mm

10091418

Interval de preț
0,6037 RON - 0,3806 RON

Niveluri de stoc
253500 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune șurub
    4.2
  • Diametru cap
    12.0 mm
  • Înălțime cap
    1.5 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Poliamidă 6/6
Piuliță tablă 7.14 x 7.26 mm 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 Nailon 6/6

10404973

Interval de preț
0,5105 RON - 0,4135 RON

Niveluri de stoc
4400 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune șurub
    #8;#10
  • Diametru cap
    12.5 mm
  • Înălțime cap
    9.5 mm
  • Lungime totală
    16.64 mm
  • Culoare
    Natural