Meniu Caută

Piuliță cilindrică TR36 x 6 54.0 Oțel

Piulițele cilindrice din oțel sunt un element de fixare utilizat în industria auto sau în construcții pentru a fixa șuruburile cu avans. Sunt utilizate pentru viteze de rotație mici, control manual și funcții de prindere. Nu sunt potrivite pentru mișcări motorizate. Cu fixare pe dreapta și au filete interne, asigurând o rezistență excelentă.
Numărul piesei Essentra:

20147594

Numărul piesei producătorului:

20147594

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 238,1617 RON
10 - 19 214,338 RON
20 - 49 202,4387 RON
50 - 99 190,5395 RON
100 + 178,6403 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

238,16 RON

1 x 238,1617 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet TR36 x 6
Numărul de porniri 1.0
d1 tol 7H 36.0
Lead 6.0
Direcție filet Pe dreapta
Suprafață de contact 1950.0
d2 tol. h10 75.0
Greutate kg 1.48
Material Oțel
Cod Vamal 8483608090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne