Meniu Caută

Piuliță cilindrică TR8x1.5 16.0 Bronz

Cylindrical Bronze Nut is a fastener used in the automotive or construction industries to secure lead screws into place. Ideal for manual or motorised applications, at low to medium rotation. Right-hand design that has internal threads matching the screw, ensuring excellent durability and strength.
Numărul piesei Essentra:

20754457

Numărul piesei producătorului:

20754457

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 261,0988 RON
10 - 19 234,979 RON
20 - 39 221,944 RON
40 + 195,8241 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

261,10 RON

1 x 261,0988 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet TR8x1.5
Numărul de porniri 1.0
d1 tol 7H 8.0
Lead 1.5
Direcție filet Pe dreapta
Suprafață de contact 150.0
d2 tol. h10 18.0
Greutate kg 0.029
Material Bronz
Cod Vamal 8483608090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne