Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Uzatvorené klobúkové matice sú ideálne na zakrytie a ochranu svorníkov alebo skrutiek, ktoré vyčnievajú zo zariadení.
Cod Serie: SR1955
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Distanța între suprafețele plate | Culoare | Înălțime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9247 RON - 0,9247 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Natural
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,383 RON - 0,383 RON | 59086 În stoc |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Natural
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,7681 RON - 2,8767 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Natural
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,9121 RON - 0,9121 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Natural
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,609 RON - 0,842 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Natural
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,6283 RON - 0,6981 RON | 2600 În stoc |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Negru
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,5089 RON - 0,5655 RON | 23990 În stoc |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Natural
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,7254 RON - 1,0061 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Negru
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,4687 RON - 0,4687 RON | 13600 În stoc |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Negru
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,1871 RON - 1,1871 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
0.748 in
19.0 mm
|
Negru
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,7984 RON - 1,4594 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Natural
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,529 RON - 0,529 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Natural
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,1871 RON - 1,1871 RON | 1450 În stoc |
M12
|
0.748 in
19.0 mm
|
Natural
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,7129 RON - 0,9865 RON | 25 În stoc |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Natural
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,0856 RON - 1,0856 RON | 253 În stoc |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Negru
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,376 RON - 0,376 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Negru
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,5015 RON - 1,5015 RON | 14969 În stoc |
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Negru
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,6609 RON - 0,9149 RON | 1000 În stoc |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Natural
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,5687 RON - 0,7021 RON | 498 În stoc |
5/16-18
|
0.500 in
12.7 mm
|
Natural
|
0.530 in
13.5 mm
|
||
| 0,4476 RON - 0,5964 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4 x 0.7
|
0.276 in
7.0 mm
|
Natural
|
0.315 in
8.0 mm