Meniu Caută

Piulițe bombate - nailon

În stoc

Uzatvorené klobúkové matice sú ideálne na zakrytie a ochranu svorníkov alebo skrutiek, ktoré vyčnievajú zo zariadení.

Cod Serie: SR1955

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
34 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Distanța între suprafețele plate Culoare Înălțime totală Cumpără
0,9247 RON - 0,9247 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.5 mm
Natural
6.0 mm
0,383 RON - 0,383 RON 59086 În stoc
M6
10.0 mm
Natural
12.0 mm
0,6609 RON - 0,9149 RON 500 În stoc
M4
7.0 mm
Natural
8.0 mm
0,5089 RON - 0,5655 RON 11990 În stoc
M5
8.0 mm
Natural
10.0 mm
0,529 RON - 0,529 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
13.0 mm
Natural
15.0 mm
1,0856 RON - 1,0856 RON 253 În stoc
M3
5.5 mm
Negru
6.0 mm
0,376 RON - 0,376 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
10.0 mm
Negru
12.0 mm
1,5015 RON - 1,5015 RON 14969 În stoc
M10
17.0 mm
Negru
18.0 mm
1,1871 RON - 1,1871 RON 1450 În stoc
M12
19.0 mm
Natural
22.0 mm
0,7129 RON - 0,9865 RON 25 În stoc
M5
8.0 mm
Natural
10.0 mm
0,9121 RON - 0,9121 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
17.0 mm
Natural
18.0 mm
0,609 RON - 0,842 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.5 mm
Natural
6.5 mm
1,7681 RON - 2,8767 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
17.0 mm
Natural
18.0 mm
0,6283 RON - 0,6981 RON 2800 În stoc
M5
8.0 mm
Negru
10.0 mm
0,7254 RON - 1,0061 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
7.0 mm
Negru
8.0 mm
0,4687 RON - 0,4687 RON 13600 În stoc
M8
13.0 mm
Negru
15.0 mm
1,1871 RON - 1,1871 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
19.0 mm
Negru
22.0 mm
0,7984 RON - 1,4594 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
10.0 mm
Natural
12.0 mm
0,4673 RON - 0,6231 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6 x 1.0
10.0 mm
Natural
12.0 mm
0,783 RON - 1,044 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8 x 1.25
13.0 mm
Natural
15.0 mm
  • din 2
Piuliţă oarbă M6 10.0 mm 12.0 mm Nailon 6/6

10060742

Interval de preț
0,383 RON - 0,383 RON

Niveluri de stoc
59086 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Formă piuliță
    Blocare
Piuliţă oarbă M4 7.0 mm 8.0 mm Nailon

10326596

Interval de preț
0,9149 RON - 0,6609 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    7.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Formă piuliță
    Convex
Piuliţă oarbă M5 8.0 mm 10.0 mm Nailon 6/6

10060711

Interval de preț
0,5655 RON - 0,5089 RON

Niveluri de stoc
11990 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    8.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Formă piuliță
    Blocare
Piuliţă oarbă M3 5.5 mm 6.0 mm Nailon 6/6

10180464

Interval de preț
1,0856 RON - 1,0856 RON

Niveluri de stoc
253 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    5.5 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Formă piuliță
    Blocare
Piuliţă oarbă M10 17.0 mm 18.0 mm Nailon 6/6

10060858

Interval de preț
1,5015 RON - 1,5015 RON

Niveluri de stoc
14969 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    17.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Formă piuliță
    Blocare
Piuliţă oarbă M12 19.0 mm 22.0 mm Nailon 6/6

10060896

Interval de preț
1,1871 RON - 1,1871 RON

Niveluri de stoc
1450 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    19.0 mm
  • Dimensiune filet
    M12
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Formă piuliță
    Blocare
Piuliţă oarbă M5 8.0 mm 10.0 mm Nailon

10326619

Interval de preț
0,9865 RON - 0,7129 RON

Niveluri de stoc
25 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    8.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Formă piuliță
    Convex
Piuliţă oarbă M5 8.0 mm 10.0 mm Nailon 6/6

10060728

Interval de preț
0,6981 RON - 0,6283 RON

Niveluri de stoc
2800 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    8.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Formă piuliță
    Blocare
Piuliţă oarbă M8 13.0 mm 15.0 mm Nailon 6/6

10060797

Interval de preț
0,4687 RON - 0,4687 RON

Niveluri de stoc
13600 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    13.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Formă piuliță
    Blocare