Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Uzatvorené klobúkové matice sú ideálne na zakrytie a ochranu svorníkov alebo skrutiek, ktoré vyčnievajú zo zariadení.
Cod Serie: SR1955
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Distanța între suprafețele plate | Culoare | Înălțime totală | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4517 RON - 0,6024 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5 X 0.8
|
0.315 in
8.0 mm
|
Natural
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,725 RON - 2,8066 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Negru
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
1,9714 RON - 4,3401 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
0.748 in
19.0 mm
|
Natural
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,7789 RON - 1,4238 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Negru
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,6955 RON - 0,9624 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Negru
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,9337 RON - 1,7113 RON | 100 În stoc |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Negru
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,8961 RON - 1,147 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Negru
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
1,9714 RON - 4,3401 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
0.748 in
19.0 mm
|
Negru
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,9337 RON - 1,7113 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Natural
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,5548 RON - 0,685 RON | 498 În stoc |
5/16-18
|
0.500 in
12.7 mm
|
Natural
|
0.530 in
13.5 mm
|
||
0,4559 RON - 0,6079 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6 X 1.0
|
0.394 in
10.0 mm
|
Natural
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,4367 RON - 0,5819 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4 X 0.7
|
0.276 in
7.0 mm
|
Natural
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,7639 RON - 1,0185 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8 X 1.25
|
0.512 in
13.0 mm
|
Natural
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,4965 RON - 0,5517 RON | 10990 În stoc |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Natural
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,5161 RON - 0,5161 RON | 3000 În stoc |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Natural
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,7077 RON - 0,9816 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Negru
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
1,725 RON - 2,8066 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Natural
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
1,0591 RON - 1,0591 RON | 300 În stoc |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Negru
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,3668 RON - 0,3668 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Negru
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,4649 RON - 1,4649 RON | 13669 În stoc |
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Negru
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina