Meniu Caută

Piulițe bombate - nailon

În stoc

Uzatvorené klobúkové matice sú ideálne na zakrytie a ochranu svorníkov alebo skrutiek, ktoré vyčnievajú zo zariadení.

Cod Serie: SR1955

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
34 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Distanța între suprafețele plate Culoare Înălțime totală Cumpără
0,5286 RON - 0,7929 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5 x 0.8
8.0 mm
Natural
10.0 mm
0,579 RON - 0,8678 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6 x 1.0
10.0 mm
Natural
12.0 mm
0,6032 RON - 0,7447 RON Solicitați termenul de livrare aici
#8-32
8.4 mm
Natural
9.5 mm
0,7984 RON - 1,4594 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
10.0 mm
Negru
12.0 mm
2,0207 RON - 4,4486 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
19.0 mm
Natural
22.0 mm
2,0207 RON - 4,4486 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
19.0 mm
Negru
22.0 mm
0,957 RON - 1,7541 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
13.0 mm
Natural
15.0 mm
1,7681 RON - 2,8767 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
17.0 mm
Negru
18.0 mm
0,7129 RON - 0,9865 RON 750 În stoc
M5
8.0 mm
Negru
10.0 mm
0,9185 RON - 1,1757 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.5 mm
Negru
6.0 mm
0,957 RON - 1,7541 RON 100 În stoc
M8
13.0 mm
Negru
15.0 mm
0,6283 RON - 0,6981 RON 2600 În stoc
M5
8.0 mm
Negru
10.0 mm
0,4687 RON - 0,4687 RON 13600 În stoc
M8
13.0 mm
Negru
15.0 mm
1,1871 RON - 1,1871 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
19.0 mm
Negru
22.0 mm
0,7984 RON - 1,4594 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
10.0 mm
Natural
12.0 mm
1,0856 RON - 1,0856 RON 253 În stoc
M3
5.5 mm
Negru
6.0 mm
0,376 RON - 0,376 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
10.0 mm
Negru
12.0 mm
1,5015 RON - 1,5015 RON 14969 În stoc
M10
17.0 mm
Negru
18.0 mm
0,6609 RON - 0,9149 RON 500 În stoc
M4
7.0 mm
Natural
8.0 mm
0,9247 RON - 0,9247 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.5 mm
Natural
6.0 mm
  • din 2
Piuliţă oarbă M5 8.0 mm 10.0 mm Nailon

10326633

Interval de preț
0,9865 RON - 0,7129 RON

Niveluri de stoc
750 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    8.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Formă piuliță
    Convex
Piuliţă oarbă M8 13.0 mm 15.0 mm Nailon

10326671

Interval de preț
1,7541 RON - 0,957 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    13.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Formă piuliță
    Convex
Piuliţă oarbă M5 8.0 mm 10.0 mm Nailon 6/6

10060728

Interval de preț
0,6981 RON - 0,6283 RON

Niveluri de stoc
2600 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    8.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Formă piuliță
    Blocare
Piuliţă oarbă M8 13.0 mm 15.0 mm Nailon 6/6

10060797

Interval de preț
0,4687 RON - 0,4687 RON

Niveluri de stoc
13600 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    13.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Formă piuliță
    Blocare
Piuliţă oarbă M3 5.5 mm 6.0 mm Nailon 6/6

10180464

Interval de preț
1,0856 RON - 1,0856 RON

Niveluri de stoc
253 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    5.5 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Formă piuliță
    Blocare
Piuliţă oarbă M10 17.0 mm 18.0 mm Nailon 6/6

10060858

Interval de preț
1,5015 RON - 1,5015 RON

Niveluri de stoc
14969 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    17.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Formă piuliță
    Blocare
Piuliţă oarbă M4 7.0 mm 8.0 mm Nailon

10326596

Interval de preț
0,9149 RON - 0,6609 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    7.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Formă piuliță
    Convex