Meniu Caută

Piulițe bombate - nailon

În stoc

Uzatvorené klobúkové matice sú ideálne na zakrytie a ochranu svorníkov alebo skrutiek, ktoré vyčnievajú zo zariadení.

Cod Serie: SR1955

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
34 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Distanța între suprafețele plate Culoare Înălțime totală Cumpără
0,5161 RON - 0,5161 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
13.0 mm
Natural
15.0 mm
1,1582 RON - 1,1582 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
19.0 mm
Natural
22.0 mm
0,6955 RON - 0,9624 RON 25 În stoc
M5
8.0 mm
Natural
10.0 mm
0,4965 RON - 0,5517 RON 8990 În stoc
M5
8.0 mm
Natural
10.0 mm
0,9021 RON - 0,9021 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.5 mm
Natural
6.0 mm
0,3737 RON - 0,3737 RON 89086 În stoc
M6
10.0 mm
Natural
12.0 mm
0,8899 RON - 0,8899 RON 5000 În stoc
M10
17.0 mm
Natural
18.0 mm
0,5941 RON - 0,8215 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.5 mm
Natural
6.5 mm
1,725 RON - 2,8066 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
17.0 mm
Natural
18.0 mm
0,6448 RON - 0,8926 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
7.0 mm
Natural
8.0 mm
0,3668 RON - 0,3668 RON 6609 În stoc
M6
10.0 mm
Negru
12.0 mm
1,4649 RON - 1,4649 RON 2169 În stoc
M10
17.0 mm
Negru
18.0 mm
0,613 RON - 0,6811 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
8.0 mm
Negru
10.0 mm
0,4572 RON - 0,4572 RON 1600 În stoc
M8
13.0 mm
Negru
15.0 mm
1,1582 RON - 1,1582 RON 600 În stoc
M12
19.0 mm
Negru
22.0 mm
0,7789 RON - 1,4238 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
10.0 mm
Natural
12.0 mm
0,7077 RON - 0,9816 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
7.0 mm
Negru
8.0 mm
1,0591 RON - 1,0591 RON 300 În stoc
M3
5.5 mm
Negru
6.0 mm
0,9337 RON - 1,7113 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
13.0 mm
Natural
15.0 mm
1,9714 RON - 4,3401 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
19.0 mm
Negru
22.0 mm
  • din 2
Piuliţă oarbă M5 8.0 mm 10.0 mm Nailon

10326619

Interval de preț
0,9624 RON - 0,6955 RON

Niveluri de stoc
25 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    8.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Formă piuliță
    Convex
Piuliţă oarbă M5 8.0 mm 10.0 mm Nailon 6/6

10060711

Interval de preț
0,5517 RON - 0,4965 RON

Niveluri de stoc
8990 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    8.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Formă piuliță
    Blocare
Piuliţă oarbă M6 10.0 mm 12.0 mm Nailon 6/6

10060742

Interval de preț
0,3737 RON - 0,3737 RON

Niveluri de stoc
89086 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Formă piuliță
    Blocare
Piuliţă oarbă M10 17.0 mm 18.0 mm Nailon 6/6

10060834

Interval de preț
0,8899 RON - 0,8899 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    17.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Formă piuliță
    Blocare
Piuliţă oarbă M6 10.0 mm 12.0 mm Nailon 6/6

10060759

Interval de preț
0,3668 RON - 0,3668 RON

Niveluri de stoc
6609 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Formă piuliță
    Blocare
Piuliţă oarbă M10 17.0 mm 18.0 mm Nailon 6/6

10060858

Interval de preț
1,4649 RON - 1,4649 RON

Niveluri de stoc
2169 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    17.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Formă piuliță
    Blocare
Piuliţă oarbă M8 13.0 mm 15.0 mm Nailon 6/6

10060797

Interval de preț
0,4572 RON - 0,4572 RON

Niveluri de stoc
1600 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    13.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Formă piuliță
    Blocare
Piuliţă oarbă M12 19.0 mm 22.0 mm Nailon 6/6

10060919

Interval de preț
1,1582 RON - 1,1582 RON

Niveluri de stoc
600 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    19.0 mm
  • Dimensiune filet
    M12
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Formă piuliță
    Blocare
Piuliţă oarbă M3 5.5 mm 6.0 mm Nailon 6/6

10180464

Interval de preț
1,0591 RON - 1,0591 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    5.5 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Formă piuliță
    Blocare