Meniu Caută

Piulițe bombate - nailon

În stoc

Uzatvorené klobúkové matice sú ideálne na zakrytie a ochranu svorníkov alebo skrutiek, ktoré vyčnievajú zo zariadení.

Cod Serie: SR1955

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
34 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Distanța între suprafețele plate Culoare Înălțime totală Cumpără
0,3668 RON - 0,3668 RON 6609 În stoc
M6
10.0 mm
Negru
12.0 mm
1,4649 RON - 1,4649 RON 2169 În stoc
M10
17.0 mm
Negru
18.0 mm
0,6448 RON - 0,8926 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
7.0 mm
Natural
8.0 mm
0,5885 RON - 0,7266 RON Solicitați termenul de livrare aici
#8-32
8.4 mm
Natural
9.5 mm
0,6955 RON - 0,9624 RON 250 În stoc
M5
8.0 mm
Negru
10.0 mm
1,725 RON - 2,8066 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
17.0 mm
Negru
18.0 mm
0,8961 RON - 1,147 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.5 mm
Negru
6.0 mm
0,9337 RON - 1,7113 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
13.0 mm
Negru
15.0 mm
0,9337 RON - 1,7113 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
13.0 mm
Natural
15.0 mm
1,9714 RON - 4,3401 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
19.0 mm
Negru
22.0 mm
0,7789 RON - 1,4238 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
10.0 mm
Negru
12.0 mm
1,9714 RON - 4,3401 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
19.0 mm
Natural
22.0 mm
0,5157 RON - 0,7735 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5 x 0.8
8.0 mm
Natural
10.0 mm
0,5648 RON - 0,8467 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6 x 1.0
10.0 mm
Natural
12.0 mm
  • din 2
Piuliţă oarbă M6 10.0 mm 12.0 mm Nailon 6/6

10060759

Interval de preț
0,3668 RON - 0,3668 RON

Niveluri de stoc
6609 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Formă piuliță
    Blocare
Piuliţă oarbă M10 17.0 mm 18.0 mm Nailon 6/6

10060858

Interval de preț
1,4649 RON - 1,4649 RON

Niveluri de stoc
2169 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    17.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Formă piuliță
    Blocare
Piuliţă oarbă M5 8.0 mm 10.0 mm Nailon

10326633

Interval de preț
0,9624 RON - 0,6955 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    8.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Formă piuliță
    Convex