Meniu Caută

Piulițe bombate cu garnitură integrală M5 8.0 Oţel inoxidabil 303

Piulițele bombate cu garnitură integrală sunt elemente de fixare cu un element de etanșare lipit de piuliță, concepute pentru a etanșa substanțele și contaminanții. Pot fi folosite în aplicații pentru motoare, cutii de viteze sau cilindri de aer. Potrivite pentru temperaturi de la -100 °C la +260 °C și reutilizabile.
Numărul piesei Essentra:

20207885

Numărul piesei producătorului:

20207885

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 30,9258 RON
50 - 99 24,7406 RON
100 - 199 23,1943 RON
200 - 499 21,6481 RON
500 + 20,1018 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

30,93 RON

1 x 30,9258 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M5
A/F 8.0
d2 ±0.05 5.6
h1 10.0
h2 4.0
Material Oţel inoxidabil 303
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne