Meniu Caută

Piulițe bombate cu garnitură integrală M16 24.0 Oţel inoxidabil 316

Piulițele bombate cu garnitură integrală sunt elemente de fixare cu un element de etanșare lipit de piuliță, concepute pentru a etanșa substanțele și contaminanții. Pot fi folosite în aplicații pentru motoare, cutii de viteze sau cilindri de aer. Potrivite pentru temperaturi de la -100 °C la +260 °C și reutilizabile.
Numărul piesei Essentra:

20207854

Numărul piesei producătorului:

20207854

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 47,072 RON
50 - 99 37,6576 RON
100 - 199 35,304 RON
200 - 499 32,9504 RON
500 + 30,5968 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

47,07 RON

1 x 47,072 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M16
A/F 24.0
d2 ±0.05 17.5
h1 28.0
h2 13.0
Material Oţel inoxidabil 316
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne