Meniu Caută

Piulițe bombate cu garnitură integrală M12 19.0 Oţel inoxidabil 316

Piulițele bombate cu garnitură integrală sunt elemente de fixare cu un element de etanșare lipit de piuliță, concepute pentru a etanșa substanțele și contaminanții. Pot fi folosite în aplicații pentru motoare, cutii de viteze sau cilindri de aer. Potrivite pentru temperaturi de la -100 °C la +260 °C și reutilizabile.
Numărul piesei Essentra:

20207830

Numărul piesei producătorului:

20207830

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 39,4797 RON
50 - 99 31,5837 RON
100 - 199 29,6098 RON
200 - 499 27,6358 RON
500 + 25,6619 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

39,48 RON

1 x 39,4797 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M12
A/F 19.0
d2 ±0.05 12.85
h1 22.0
h2 10.0
Material Oţel inoxidabil 316
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne