Meniu Caută

Piulițe bombate cu garnitură integrală M3 5.5 Oţel inoxidabil 303

Piulițele bombate cu garnitură integrală sunt elemente de fixare cu un element de etanșare lipit de piuliță, concepute pentru a etanșa substanțele și contaminanții. Pot fi folosite în aplicații pentru motoare, cutii de viteze sau cilindri de aer. Potrivite pentru temperaturi de la -100 °C la +260 °C și reutilizabile.
Numărul piesei Essentra:

20207700

Numărul piesei producătorului:

20207700

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 34,1652 RON
50 - 99 27,3321 RON
100 - 199 25,6239 RON
200 - 499 23,9156 RON
500 + 22,2073 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

34,17 RON

1 x 34,1652 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M3
A/F 5.5
d2 ±0.05 3.6
h1 6.0
h2 2.4
Material Oţel inoxidabil 303
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne