Meniu Caută

Piuliță fluture M8 14.8 mm 30.3 mm Oțel Natural

This winged nut is designed for applications requiring fast assembly by hand. Made from zinc plated steel.
Numărul piesei Essentra:

10180297

Numărul piesei producătorului:

053080140952

88 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 249 7,6902 RON
250 - 999 4,659 RON
1000 + 3,4942 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

384,51 RON

50 x 7,6902 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime totală 14.8 mm
Dimensiune filet M8
Expansiune aripă 30.3 mm
Material Oțel
Finalizare Placat cu zinc
Price per piece incl VAT 1.5849 GBP
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne