Meniu Caută

Assembly Tool M20 100.0 17.00 Oțel inoxidabil

This assembly tool for spring plungers prevents slippage, misalignment and over-tightening. This results in more efficient installation in industrial, automotive and aerospace applications.
Numărul piesei Essentra:

20761141

Numărul piesei producătorului:

20761141

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 19 303,2724 RON
20 - 49 272,9299 RON
50 - 99 257,7841 RON
100 + 227,4416 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

303,27 RON

1 x 303,2724 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M20
d2 100.0
D3 17.00
Greutate g 162.0
Material Oțel inoxidabil

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne