Meniu Caută

Assembly Tool M5 50.0 4.00 Oțel inoxidabil

This assembly tool for spring plungers prevents slippage, misalignment and over-tightening. This results in more efficient installation in industrial, automotive and aerospace applications.
Numărul piesei Essentra:

20761080

Numărul piesei producătorului:

20761080

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 19 185,37 RON
20 - 49 166,8585 RON
50 - 99 157,5772 RON
100 + 139,0147 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

185,37 RON

1 x 185,37 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M5
d2 50.0
D3 4.00
Greutate g 21.0
Material Oțel inoxidabil

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne