20253950
20253950
| Cantitate | Preț unitar |
|---|
| Sarcina cu arc | Normal |
|---|---|
| d1 | M20 |
| d2 | 10.0 |
| l1 | 40.0 |
| s1 | 7.0 |
| t | 3.0 |
| w1 | 3.7 |
| Sarcina arcului F1 ≈ N | 52.0 |
| Sarcina arcului F2 ≈ N | 125.0 |
| A/F | 6.0 |
| Greutate g | 68.0 |
| Material | Oțel negru |
| Finalizare | Înnegrit |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina