20252830
20252830
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 19 | 7,316 RON |
| 20 - 49 | 6,5998 RON |
| 50 - 99 | 6,2416 RON |
| 100 + | 5,4742 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Tip | Body Thermo & Ball Stainless |
|---|---|
| d1 +0.1 | 5.0 |
| d2 | 4.0 |
| d3 | 5.6 |
| d4 +0.2 | 5.0 |
| l1 ±0.2 | 6.0 |
| l2 | 1.0 |
| s1 | 1.0 |
| Sarcina arcului F1 ≈ N | 6.0 |
| Sarcina arcului F2 ≈ N | 9.4 |
| Temperatura max. C | -30/+50 |
| Greutate g | 0.34 |
| Material | Termoplastic |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina