Meniu Caută

Piston indexare 31.0 mm Negru

Numărul piesei Essentra:

10270981

Numărul piesei producătorului:

491267

286 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
5 + 66,2873 RON
Ambalaj standard: 5

Comandă în multiplu de 5

Preț total:

331,44 RON

5 x 66,2873 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime bază 46.0 mm
Lățime bază 20.0 mm
Înălțime placă compatibilă 5.5 mm
Proiecție camă 8.0 mm
Înălțime totală 46.0 mm
Culoare Negru
Finalizare Mată
Material complet Termoplastic
Distanță orificiu de montare 34.0 mm
Material extensie Oțel
Diametru cap 31.0 mm
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne