10270974
491266
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 5 + | 64,9024 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lungime bază | 40.0 mm |
|---|---|
| Lungime bază | 1.575 in |
| Lățime bază | 18.0 mm |
| Lățime bază | 0.709 in |
| Înălțime placă compatibilă | 4.5 mm |
| Înălțime placă compatibilă | 0.177 in |
| Proiecție camă | 0.236 in |
| Proiecție camă | 6.0 mm |
| Înălțime totală | 1.457 in |
| Înălțime totală | 37.0 mm |
| Culoare | Negru |
| Finalizare | Mată |
| Material complet | Termoplastic |
| Distanță orificiu de montare | 1.181 in |
| Distanță orificiu de montare | 30.0 mm |
| Material extensie | Oțel |
| Diametru cap | 0.984 in |
| Diametru cap | 25.0 mm |
| Cod Vamal | 7326909890 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina