Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10197028
1220884
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 10 - 49 | 59,3187 RON |
| 50 + | 51,5436 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lungime bază | 40.0 mm |
|---|---|
| Lungime bază | 1.575 in |
| Lățime bază | 39.0 mm |
| Lățime bază | 1.535 in |
| Înălțime placă compatibilă | 6.0 mm |
| Înălțime placă compatibilă | 0.236 in |
| Forță finală | 25.0 N |
| Forță finală | 25.0 N |
| Forță finală inițială | 4.0 N |
| Forță finală inițială | 4.0 N |
| Diametru camă | 10.0 mm |
| Diametru camă | 0.394 in |
| Proiecție camă | 10.0 mm |
| Proiecție camă | 0.394 in |
| Lungime totală | 72.5 mm |
| Lungime totală | 2.854 in |
| Culoare | Negru |
| Finalizare | Mată |
| Material complet | Poliamidă |
| Tip mâner | Mâner rotund |
| Distanță orificiu de montare | 27.0 mm |
| Distanță orificiu de montare | 1.063 in |
| Material extensie | Oțel inoxidabil |
| Diametru cap | 25.0 mm |
| Diametru cap | 0.984 in |
| Cod Vamal | 7326909890 |