10196984
1220880
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 10 - 79 | 41,9534 RON |
| 80 + | 37,2394 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lungime bază | 33.0 mm |
|---|---|
| Lungime bază | 1.299 in |
| Lățime bază | 34.0 mm |
| Lățime bază | 1.339 in |
| Înălțime placă compatibilă | 0.236 in |
| Înălțime placă compatibilă | 6.0 mm |
| Forță finală | 22.0 N |
| Forță finală | 22.0 N |
| Forță finală inițială | 6.0 N |
| Forță finală inițială | 6.0 N |
| Diametru camă | 0.315 in |
| Diametru camă | 8.0 mm |
| Proiecție camă | 0.315 in |
| Proiecție camă | 8.0 mm |
| Lungime totală | 2.323 in |
| Lungime totală | 59.0 mm |
| Culoare | Negru |
| Finalizare | Mată |
| Material complet | Poliamidă |
| Tip mâner | Mâner rotund |
| Distanță orificiu de montare | 0.906 in |
| Distanță orificiu de montare | 23.0 mm |
| Material extensie | Oțel inoxidabil |
| Diametru cap | 0.827 in |
| Diametru cap | 21.0 mm |
| Cod Vamal | 7326909890 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina