10196939
1220875
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 10 - 149 | 35,5562 RON |
| 150 + | 31,6402 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lungime bază | 25.5 mm |
|---|---|
| Lungime bază | 1.004 in |
| Lățime bază | 1.102 in |
| Lățime bază | 28.0 mm |
| Înălțime placă compatibilă | 0.177 in |
| Înălțime placă compatibilă | 4.5 mm |
| Forță finală | 24.0 N |
| Forță finală | 24.0 N |
| Forță finală inițială | 5.0 N |
| Forță finală inițială | 5.0 N |
| Diametru camă | 0.197 in |
| Diametru camă | 5.0 mm |
| Proiecție camă | 0.197 in |
| Proiecție camă | 5.0 mm |
| Lungime totală | 1.713 in |
| Lungime totală | 43.5 mm |
| Culoare | Negru |
| Finalizare | Mată |
| Material complet | Poliamidă |
| Tip mâner | Mâner rotund |
| Distanță orificiu de montare | 0.709 in |
| Distanță orificiu de montare | 18.0 mm |
| Material extensie | Oțel inoxidabil |
| Diametru cap | 0.63 in |
| Diametru cap | 16.0 mm |
| Cod Vamal | 7326909890 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina