10196724
1220850
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 5 - 79 | 58,7088 RON |
| 80 + | 52,5125 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Forță finală | 56.0 N |
|---|---|
| Forță finală | 56.0 N |
| Lungime mâner | 37.0 mm |
| Lungime mâner | 1.457 in |
| Forță finală inițială | 20.0 N |
| Forță finală inițială | 20.0 N |
| Diametru camă | 8.0 mm |
| Diametru camă | 0.315 in |
| Proiecție camă | 0.472 in |
| Proiecție camă | 12.0 mm |
| Lungime totală | 2.736 in |
| Lungime totală | 69.5 mm |
| Material bază | Zinc turnat sub presiune |
| Culoare | Negru |
| Finalizare | Placat cu zinc |
| Cod Vamal | 7907000090 |
| Material extensie | Oțel |
| Material complet | Zinc turnat sub presiune; Poliamidă; Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina