Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Závitové čapy s pružinou nezaisťovacie umožňujú rýchle úpravy na rôznych plošinách, upínacích prvkoch a stoloch. Používajú sa na umiestnenie, nastavenie, indexovanie a zaistenie na zariadeniach, ako je vybavenie telocviční, lekárske pomôcky, stravovacie zariadenia, dopravníky atď.
Cod Serie: SR5408 ,SR6564, SR6565
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Lungime totală | Forță finală | Dimensiune filet corp | Lungime șurub | Tip blocare mâner | Diametru cap | Forță finală inițială | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42,2509 RON - 44,66 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.594 in
40.5 mm
|
|
M12 x 1.5
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 29,0025 RON - 29,0025 RON | 10 În stoc |
1.28 in
32.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Blocare
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
| 30,403 RON - 33,1893 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.811 in
46.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M10 x 1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Blocare
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 31,8503 RON - 36,8952 RON | 2 În stoc |
2.165 in
55.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M12 x 1.5
|
0.65 in
16.5 mm
|
Blocare
|
0.827 in
21.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 32,1779 RON - 32,1779 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.28 in
32.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6 x 0.75
|
0.394 in
10.0 mm
|
Blocare
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
| 25,4378 RON - 28,5457 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.083 in
27.5 mm
|
|
M8 x 1
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 29,1208 RON - 32,7296 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.339 in
34.0 mm
|
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 30,5205 RON - 34,2698 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.594 in
40.5 mm
|
|
M12 x 1,5
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 39,7714 RON - 44,6236 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.87 in
47.5 mm
|
|
M16 x 1,5
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 36,0026 RON - 38,1294 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.339 in
34.0 mm
|
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 30,6199 RON - 34,5148 RON | 1 În stoc |
1.594 in
40.5 mm
|
|
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 39,6628 RON - 45,0776 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.87 in
47.5 mm
|
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 30,403 RON - 32,6941 RON | 1 În stoc |
1.083 in
27.5 mm
|
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 34,7463 RON - 38,28 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.339 in
34.0 mm
|
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 53,2776 RON - 58,707 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.87 in
47.5 mm
|
|
M16 x 1.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 30,1698 RON - 30,1698 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6 x 0.75
|
0.472 in
12.0 mm
|
Fără blocare
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
| 28,3114 RON - 31,56 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Fără blocare
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 38,6805 RON - 40,6896 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.323 in
59.0 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
Fără blocare
|
0.827 in
21.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
| 32,0643 RON - 32,0643 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.201 in
30.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Fără blocare
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
| 34,7089 RON - 36,8561 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.673 in
42.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M10 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Fără blocare
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina