Závitové čapy s pružinou nezaisťovacie umožňujú rýchle úpravy na rôznych plošinách, upínacích prvkoch a stoloch. Používajú sa na umiestnenie, nastavenie, indexovanie a zaistenie na zariadeniach, ako je vybavenie telocviční, lekárske pomôcky, stravovacie zariadenia, dopravníky atď.
Cod Serie: SR5408 ,SR6564, SR6565
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Lungime totală | Forță finală | Dimensiune filet corp | Lungime șurub | Tip blocare mâner | Diametru cap | Forță finală inițială | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74,4558 RON - 74,4558 RON | 13 În stoc |
|
|
M16 x 1.5
|
|
|
|
|
||
| 27,9707 RON - 27,9707 RON | 270 În stoc |
|
|
M12 x 1.75
|
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 27,0203 RON - 29,3606 RON | 40 În stoc |
1.043 in
26.5 mm
|
7.00 N
7.00 N
|
M10
|
0.319 in
8.1 mm
|
Fără blocare
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.00 N
1.00 N
|
||
| 28,8605 RON - 32,3791 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.339 in
34.0 mm
|
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 32,0119 RON - 32,0119 RON | 6 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M10 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Fără blocare
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 34,7463 RON - 38,28 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.339 in
34.0 mm
|
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 53,2776 RON - 58,707 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.87 in
47.5 mm
|
|
M16 x 1.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 30,1698 RON - 30,1698 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6 x 0.75
|
0.472 in
12.0 mm
|
Fără blocare
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
| 30,8458 RON - 34,6108 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.555 in
39.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Fără blocare
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 36,9246 RON - 41,1551 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.929 in
49.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Fără blocare
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 32,0643 RON - 32,0643 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.201 in
30.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Fără blocare
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
| 28,8228 RON - 28,8228 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.201 in
30.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Fără blocare
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
| 30,6199 RON - 34,5148 RON | 1 În stoc |
1.594 in
40.5 mm
|
|
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 39,6628 RON - 45,0776 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.87 in
47.5 mm
|
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 30,403 RON - 32,6941 RON | 1 În stoc |
1.083 in
27.5 mm
|
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 39,389 RON - 44,1945 RON | 2 În stoc |
2.5 in
63.5 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M16 x 1.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
Fără blocare
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
| 34,7089 RON - 36,8561 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.673 in
42.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M10 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Fără blocare
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 51,081 RON - 56,9408 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.5 in
63.5 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M16 x 1.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
Fără blocare
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
| 28,3114 RON - 31,56 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Fără blocare
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 38,6805 RON - 40,6896 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.323 in
59.0 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
Fără blocare
|
0.827 in
21.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina