Meniu Caută

Pistoane de fixare - cu sau fără blocare

În stoc

Závitové čapy s pružinou nezaisťovacie umožňujú rýchle úpravy na rôznych plošinách, upínacích prvkoch a stoloch. Používajú sa na umiestnenie, nastavenie, indexovanie a zaistenie na zariadeniach, ako je vybavenie telocviční, lekárske pomôcky, stravovacie zariadenia, dopravníky atď.

Cod Serie: SR5408 ,SR6564, SR6565

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
109 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime totală Forță finală Dimensiune filet corp Lungime șurub Tip blocare mâner Diametru cap Forță finală inițială Cumpără
29,1208 RON - 32,6941 RON 7 În stoc
34.0 mm
M10 x 1
6.0 mm
25.0 mm
39,7714 RON - 44,6236 RON Solicitați termenul de livrare aici
47.5 mm
M16 x 1,5
10.0 mm
33.0 mm
33,9536 RON - 38,1294 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.0 mm
M10 x 1
6.0 mm
25.0 mm
52,2995 RON - 58,707 RON Solicitați termenul de livrare aici
47.5 mm
M16
10.0 mm
33.0 mm
28,8616 RON - 28,8616 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
12.00 N
M6
12.0 mm
Fără blocare
12.0 mm
3.00 N
31,0931 RON - 32,3791 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.0 mm
M10
6.0 mm
25.0 mm
32,5306 RON - 34,1451 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.5 mm
M12
7.0 mm
28.0 mm
39,6628 RON - 44,5094 RON Solicitați termenul de livrare aici
47.5 mm
M16
10.0 mm
33.0 mm
28,8605 RON - 32,3791 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.0 mm
M10
6.0 mm
25.0 mm
30,6199 RON - 34,5148 RON 1 În stoc
40.5 mm
M12
7.0 mm
28.0 mm
52,0121 RON - 58,3784 RON Solicitați termenul de livrare aici
47.5 mm
M16 x 1.5
10.0 mm
33.0 mm
29,1208 RON - 32,7296 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.0 mm
M10 x 1
6.0 mm
25.0 mm
27,9707 RON - 27,9707 RON 170 În stoc
M12 x 1.75
24.0 mm
27,0203 RON - 29,3606 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.5 mm
7.00 N
M10
8.1 mm
Fără blocare
17.5 mm
1.00 N
39,7714 RON - 44,6236 RON Solicitați termenul de livrare aici
47.5 mm
M16 x 1,5
10.0 mm
33.0 mm
36,0026 RON - 38,1294 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.0 mm
M10
6.0 mm
25.0 mm
42,2509 RON - 44,66 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.5 mm
M12 x 1.5
7.0 mm
28.0 mm
74,4558 RON - 74,4558 RON 13 În stoc
M16 x 1.5
28,8348 RON - 32,3659 RON Solicitați termenul de livrare aici
43.5 mm
24.00 N
M8 x 1
13.5 mm
Blocare
16.0 mm
5.00 N
40,7855 RON - 45,5239 RON Solicitați termenul de livrare aici
68.0 mm
22.00 N
M16 x 1.5
20.5 mm
Blocare
25.0 mm
6.00 N
  • din 6
Piston indexare 25.0 mm Negru

10195888

Interval de preț
32,6941 RON - 29,1208 RON

Niveluri de stoc
7 În stoc
Caracteristici
  • Lungime șurub
    6.0 mm
  • Diametru cap
    25.0 mm
  • Înălțime mâner
    20.0 mm
  • Lungime totală
    34.0 mm
  • Material complet
    Poliamidă
Piston indexare 28.0 mm Negru

10195901

Interval de preț
34,5148 RON - 30,6199 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Lungime șurub
    7.0 mm
  • Diametru cap
    28.0 mm
  • Înălțime mâner
    23.5 mm
  • Lungime totală
    40.5 mm
  • Material complet
    Poliamidă
Piston indexare 24.0 mm M12 x 1.75

10280843

Interval de preț
27,9707 RON - 27,9707 RON

Niveluri de stoc
170 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M12 x 1.75
  • Diametru cap
    24.0 mm
  • Material corp
    Oțel placat cu zinc
  • Material complet
    Zinc turnat sub presiune
  • Cod Vamal
    7318155290
Piston indexare M16 x 1.5 Negru

10270684

Interval de preț
74,4558 RON - 74,4558 RON

Niveluri de stoc
13 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M16 x 1.5
  • Finalizare
    Mată
  • Material complet
    Oțel brunat
  • Cod Vamal
    7326909890
  • Dimensiune filet corp
    M16 x 1.5