Meniu Caută

Pistoane de fixare - cu sau fără blocare

În stoc

Závitové čapy s pružinou nezaisťovacie umožňujú rýchle úpravy na rôznych plošinách, upínacích prvkoch a stoloch. Používajú sa na umiestnenie, nastavenie, indexovanie a zaistenie na zariadeniach, ako je vybavenie telocviční, lekárske pomôcky, stravovacie zariadenia, dopravníky atď.

Cod Serie: SR5408 ,SR6564, SR6565

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
109 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime totală Forță finală Dimensiune filet corp Lungime șurub Tip blocare mâner Diametru cap Forță finală inițială Cumpără
86,5926 RON - 86,5926 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10 x 1.0
18.2 mm
25,6158 RON - 29,1591 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.5 mm
M8 x 1
5.0 mm
21.0 mm
52,149 RON - 58,529 RON Solicitați termenul de livrare aici
47.5 mm
M16 x 1.5
10.0 mm
33.0 mm
28,8616 RON - 29,5884 RON 2 În stoc
39.5 mm
24.00 N
M8 x 1
16.0 mm
Fără blocare
16.0 mm
5.00 N
34,7089 RON - 36,8561 RON Solicitați termenul de livrare aici
42.5 mm
24.00 N
M10 x 1
16.0 mm
Fără blocare
18.0 mm
5.00 N
51,081 RON - 56,9408 RON Solicitați termenul de livrare aici
63.5 mm
22.00 N
M16 x 1.5
24.0 mm
Fără blocare
25.0 mm
6.00 N
31,8999 RON - 31,8999 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
12.00 N
M6
12.0 mm
Fără blocare
12.0 mm
3.00 N
37,1778 RON - 39,567 RON 5 În stoc
40.0 mm
24.00 N
M8
16.0 mm
Fără blocare
16.0 mm
5.00 N
41,2612 RON - 44,5094 RON Solicitați termenul de livrare aici
52.0 mm
21.00 N
M12 x 1.5
20.0 mm
Fără blocare
21.0 mm
5.00 N
28,8616 RON - 28,8616 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
12.00 N
M6
12.0 mm
Fără blocare
12.0 mm
3.00 N
31,5395 RON - 32,5194 RON Solicitați termenul de livrare aici
42.5 mm
24.00 N
M8
16.0 mm
Fără blocare
18.0 mm
5.00 N
32,0949 RON - 35,2648 RON 6 În stoc
52.0 mm
21.00 N
M12 x 1.5
20.0 mm
Fără blocare
21.0 mm
5.00 N
33,3222 RON - 33,3222 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
12.00 N
M6 x 0.75
12.0 mm
Fără blocare
12.0 mm
3.00 N
33,2566 RON - 35,7197 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
24.00 N
M8 x 1
16.0 mm
Fără blocare
16.0 mm
5.00 N
46,2678 RON - 49,1369 RON Solicitați termenul de livrare aici
59.0 mm
22.00 N
M12
24.0 mm
Fără blocare
21.0 mm
6.00 N
30,8458 RON - 34,6108 RON Solicitați termenul de livrare aici
39.5 mm
24.00 N
M8 x 1
16.0 mm
Fără blocare
16.0 mm
5.00 N
61,5131 RON - 61,5131 RON 758 În stoc
M12 x 1.5
30,1698 RON - 30,1698 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
12.00 N
M6 x 0.75
12.0 mm
Fără blocare
12.0 mm
3.00 N
30,8047 RON - 30,8047 RON 860 În stoc
M10 x 1.0
18.2 mm
29,1208 RON - 32,6941 RON 7 În stoc
34.0 mm
M10 x 1
6.0 mm
25.0 mm
  • din 6
Piston indexare 16.0 mm M8 x 1.0 PA Negru

10196250

Interval de preț
29,5884 RON - 28,8616 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8 x 1.0
  • Lungime șurub
    16.0 mm
  • Forță finală
    24.00 N
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Lungime totală
    39.5 mm
Piston indexare 16.0 mm M10 x 1.0 PA Negru

10196489

Interval de preț
39,567 RON - 37,1778 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10 x 1.0
  • Lungime șurub
    16.0 mm
  • Forță finală
    24.00 N
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Lungime totală
    40.0 mm
Piston indexare 21.0 mm M12 x 1.5 PA Negru

10196304

Interval de preț
35,2648 RON - 32,0949 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M12 x 1.5
  • Lungime șurub
    20.0 mm
  • Forță finală
    21.00 N
  • Diametru cap
    21.0 mm
  • Lungime totală
    52.0 mm
Piston indexare M12 x 1.5 Negru

10270677

Interval de preț
61,5131 RON - 61,5131 RON

Niveluri de stoc
758 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M12 x 1.5
  • Finalizare
    Mată
  • Material complet
    Oțel brunat
  • Cod Vamal
    7326909890
  • Dimensiune filet corp
    M12 x 1.5
Piston indexare 18.2 mm M10 x 1.0

10280836

Interval de preț
30,8047 RON - 30,8047 RON

Niveluri de stoc
860 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10 x 1.0
  • Diametru cap
    18.2 mm
  • Material corp
    Oțel placat cu zinc
  • Material complet
    Oțel
  • Cod Vamal
    7318190090
Piston indexare 25.0 mm Negru

10195888

Interval de preț
32,6941 RON - 29,1208 RON

Niveluri de stoc
7 În stoc
Caracteristici
  • Lungime șurub
    6.0 mm
  • Diametru cap
    25.0 mm
  • Înălțime mâner
    20.0 mm
  • Lungime totală
    34.0 mm
  • Material complet
    Poliamidă