Závitové čapy s pružinou nezaisťovacie umožňujú rýchle úpravy na rôznych plošinách, upínacích prvkoch a stoloch. Používajú sa na umiestnenie, nastavenie, indexovanie a zaistenie na zariadeniach, ako je vybavenie telocviční, lekárske pomôcky, stravovacie zariadenia, dopravníky atď.
Cod Serie: SR5408 ,SR6564, SR6565
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Lungime totală | Forță finală | Dimensiune filet corp | Lungime șurub | Tip blocare mâner | Diametru cap | Forță finală inițială | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61,3481 RON - 61,3481 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.87 in
47.5 mm
|
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 36,5001 RON - 40,6896 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.047 in
52.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Blocare
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 59,0668 RON - 59,0668 RON | 1364 În stoc |
|
|
M12 x 1.5
|
|
|
|
|
||
| 74,4558 RON - 74,4558 RON | 13 În stoc |
|
|
M16 x 1.5
|
|
|
|
|
||
| 27,9707 RON - 27,9707 RON | 270 În stoc |
|
|
M12 x 1.75
|
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 52,2995 RON - 58,707 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.87 in
47.5 mm
|
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 31,2565 RON - 31,2565 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.28 in
32.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Blocare
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
| 36,194 RON - 39,8955 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.811 in
46.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M10 x 1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Blocare
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 39,7997 RON - 45,2263 RON | 10 În stoc |
2.165 in
55.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M12 x 1.5
|
0.65 in
16.5 mm
|
Blocare
|
0.827 in
21.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 68,9553 RON - 68,9553 RON | 35 În stoc |
|
|
M16 x 1.5
|
|
|
|
|
||
| 59,0668 RON - 59,0668 RON | 99 În stoc |
|
|
M10 x 1
|
|
|
|
|
||
| 36,5139 RON - 36,5139 RON | 70 În stoc |
|
|
M12 x 1.75
|
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 31,0931 RON - 32,3791 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.339 in
34.0 mm
|
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 25,4378 RON - 28,5457 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.083 in
27.5 mm
|
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 31,6882 RON - 32,6941 RON | 11 În stoc |
1.339 in
34.0 mm
|
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 35,1265 RON - 35,1265 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.594 in
40.5 mm
|
|
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 42,2607 RON - 44,6236 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.87 in
47.5 mm
|
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 29,0025 RON - 29,0025 RON | 10 În stoc |
1.28 in
32.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Blocare
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
| 30,403 RON - 33,1893 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.811 in
46.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M10 x 1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Blocare
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 31,8503 RON - 36,8952 RON | 2 În stoc |
2.165 in
55.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M12 x 1.5
|
0.65 in
16.5 mm
|
Blocare
|
0.827 in
21.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina