Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ideálne na použitie so stoličkami a nábytkom, sedlovými nožičkami alebo základňami, pri použití môže zdvihnúť vašu aplikáciu do potrebnej výšky. Poskytujú tiež dodatočnú podporu a stabilitu, zvyšujú priľnavosť a pomáhajú chrániť povrchy pred poškodením spôsobeným počas pohybu.
Náš sortiment sedlových nožičiek obsahuje nábytkové sedlové nožičky, sedlové základne, ktoré fungujú ako nožičky, keď sa pridajú na spodok rúrok, sedlové nožičky, ktoré možno použiť ako dorazy na nábytok, dvojité sedlové nožičky, ktoré možno použiť na pripojenie susedných rúrok, a ďalšie štýly na vhodné pre množstvo potrieb aplikácií.
Cod Serie: SR1503
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru tub | Culoare | Forma bazei | Material complet | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,9781 RON - 5,9781 RON | 119 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
Negru
|
Rotund
|
Polietilenă de densitate mică
|
Fără știft central
|
||
| 5,7115 RON - 6,7219 RON | 400 În stoc |
1.26 in
32.0 mm
|
Negru
|
Rotund
|
Polietilenă de densitate mică
|
Fără știft central
|
||
| 5,7115 RON - 6,7219 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.496 in
38.0 mm
|
Negru
|
Rotund
|
Polietilenă de densitate mică
|
Fără știft central
|
||
| 0,8496 RON - 2,4905 RON | 1500 În stoc |
0.307 in
7.8 mm
|
Negru
|
Dreptunghiular
|
Polietilenă de densitate mică
|
Fără știft central
|
||
| 1,8242 RON - 3,8504 RON | 300 În stoc |
0.472 in
12.0 mm
|
Negru
|
Rotund
|
Polietilenă de densitate mică
|
Ştift central
|
||
| 2,5821 RON - 5,4679 RON | 900 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
Negru
|
Rotund
|
Polietilenă de densitate mică
|
Ştift central
|
||
| 2,6663 RON - 7,0281 RON | 2061 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
Negru
|
|
Polietilenă de densitate mică
|
1
|
||
| 2,526 RON - 2,526 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.26 in
32.0 mm
|
Negru
|
|
Polietilenă de densitate mică
|
2
|
||
| 2,6101 RON - 2,6101 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.748 in
19.0 mm
|
Negru
|
|
Polietilenă de densitate mică
|
2
|
||
| 0,9023 RON - 1,0468 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.315 in
8.0 mm
|
Negru
|
Rotund
|
Polietilenă de densitate mică
|
Fără știft central
|
||
| 1,6418 RON - 3,4496 RON | 1900 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
Negru
|
Rotund
|
Polietilenă de densitate mică
|
Ştift central
|
||
| 3,8311 RON - 3,8311 RON | 1950 În stoc |
1.26 in
32.0 mm
|
Negru
|
Rotund
|
Polietilenă de densitate mică
|
Ştift central
|
||
| 2,3997 RON - 6,2838 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
Negru
|
|
Polietilenă de densitate mică
|
1
|
||
| 3,6627 RON - 3,6627 RON | 190 În stoc |
1.181 in
30.0 mm
|
Negru
|
Rotund
|
Polietilenă de densitate mică
|
Ştift central
|
||
| 2,4979 RON - 2,4979 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
Negru
|
|
Polietilenă de densitate mică
|
2
|
||
| 3,5636 RON - 9,36 RON | 850 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
Negru
|
|
Polietilenă de densitate mică
|
1
|
||
| 1,8242 RON - 3,8504 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
Negru
|
Rotund
|
Polietilenă de densitate mică
|
Fără știft central
|
||
| 2,3014 RON - 2,6943 RON | 50 În stoc |
0.551 in
14.0 mm
|
Negru
|
Rotund
|
Polietilenă de densitate mică
|
Ştift central
|
||
| 1,0721 RON - 1,2447 RON | 200 În stoc |
0.394 in
10.0 mm
|
Negru
|
Rotund
|
Polietilenă de densitate mică
|
Fără știft central
|
||
| 1,6839 RON - 3,5642 RON | 1287 În stoc |
0.866 in
22.0 mm
|
Negru
|
Rotund
|
Polietilenă de densitate mică
|
Ştift central