Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ideálne na použitie so stoličkami a nábytkom, sedlovými nožičkami alebo základňami, pri použití môže zdvihnúť vašu aplikáciu do potrebnej výšky. Poskytujú tiež dodatočnú podporu a stabilitu, zvyšujú priľnavosť a pomáhajú chrániť povrchy pred poškodením spôsobeným počas pohybu.
Náš sortiment sedlových nožičiek obsahuje nábytkové sedlové nožičky, sedlové základne, ktoré fungujú ako nožičky, keď sa pridajú na spodok rúrok, sedlové nožičky, ktoré možno použiť ako dorazy na nábytok, dvojité sedlové nožičky, ktoré možno použiť na pripojenie susedných rúrok, a ďalšie štýly na vhodné pre množstvo potrieb aplikácií.
Cod Serie: SR1503
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru tub | Culoare | Forma bazei | Material complet | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,7115 RON - 6,7219 RON | 400 În stoc |
1.26 in
32.0 mm
|
Negru
|
Rotund
|
Polietilenă de densitate mică
|
Fără știft central
|
||
| 5,7115 RON - 6,7219 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.496 in
38.0 mm
|
Negru
|
Rotund
|
Polietilenă de densitate mică
|
Fără știft central
|
||
| 5,9781 RON - 5,9781 RON | 119 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
Negru
|
Rotund
|
Polietilenă de densitate mică
|
Fără știft central
|
||
| 0,8672 RON - 1,8322 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.024 in
26.0 mm
|
Negru
|
Rotund
|
Polietilenă de densitate mică
|
Ştift central
|
||
| 0,5556 RON - 1,3654 RON | 34 În stoc |
0.709 in
18.0 mm
|
Negru
|
Rotund
|
Polietilenă de densitate mică
|
Ştift central
|
||
| 1,7401 RON - 3,8311 RON | 150 În stoc |
1.181 in
30.0 mm
|
Negru
|
Rotund
|
Polietilenă de densitate mică
|
Ştift central
|
||
| 2,091 RON - 5,2102 RON | 224 În stoc |
0.945 in
24.0 mm
|
Negru
|
Rotund
|
Polietilenă de densitate mică
|
Ştift central
|
||
| 0,6006 RON - 1,2653 RON | 490 În stoc |
0.866 in
22.0 mm
|
Negru
|
Rotund
|
Polietilenă de densitate mică
|
Ştift central
|
||
| 0,536 RON - 1,0566 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.63 in
16.0 mm
|
Negru
|
Rotund
|
Polietilenă de densitate mică
|
Ştift central
|
||
| 0,7465 RON - 1,8242 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.866 in
22.0 mm
|
Negru
|
Rotund
|
Polietilenă de densitate mică
|
Ştift central
|
||
| 14,9875 RON - 14,9875 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
Negru
|
|
Nailon 6/6
|
|
||
| 2,133 RON - 4,5089 RON | 80 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
Negru
|
Rotund
|
Polietilenă de densitate mică
|
Ştift central
|
||
| 0,7451 RON - 0,8672 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
Negru
|
Rotund
|
Polietilenă de densitate mică
|
Ştift central
|
||
| 2,133 RON - 2,4839 RON | 1000 În stoc |
1.181 in
30.0 mm
|
Negru
|
Rotund
|
Polietilenă de densitate mică
|
Ştift central
|
||
| 0,6006 RON - 1,2653 RON | 2800 În stoc |
0.866 in
22.0 mm
|
Negru
|
Rotund
|
Polietilenă de densitate mică
|
Fără știft central
|
||
| 0,5781 RON - 1,2223 RON | 400 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
Negru
|
Rotund
|
Polietilenă de densitate mică
|
Ştift central
|
||
| 1,3892 RON - 2,9344 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
Negru
|
Rotund
|
Polietilenă de densitate mică
|
Ştift central
|
||
| 0,6666 RON - 1,6418 RON | 33 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
Negru
|
Rotund
|
Polietilenă de densitate mică
|
Ştift central
|
||
| 14,1034 RON - 14,1034 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.866 in
22.0 mm
|
Negru
|
|
Nailon 6/6
|
|
||
| 3,0873 RON - 6,5128 RON | 1500 În stoc |
1.102 in
28.0 mm
|
Negru
|
Rotund
|
Polietilenă de densitate mică
|
Ştift central