Ideálne na použitie so stoličkami a nábytkom, sedlovými nožičkami alebo základňami, pri použití môže zdvihnúť vašu aplikáciu do potrebnej výšky. Poskytujú tiež dodatočnú podporu a stabilitu, zvyšujú priľnavosť a pomáhajú chrániť povrchy pred poškodením spôsobeným počas pohybu.
Náš sortiment sedlových nožičiek obsahuje nábytkové sedlové nožičky, sedlové základne, ktoré fungujú ako nožičky, keď sa pridajú na spodok rúrok, sedlové nožičky, ktoré možno použiť ako dorazy na nábytok, dvojité sedlové nožičky, ktoré možno použiť na pripojenie susedných rúrok, a ďalšie štýly na vhodné pre množstvo potrieb aplikácií.
Cod Serie: SR1503
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru tub | Culoare | Forma bazei | Material complet | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6461 RON - 0,7488 RON | 500 În stoc |
0.709 in
18.0 mm
|
Negru
|
Rotund
|
Polietilenă de densitate mică
|
Ştift central
|
||
| 0,3327 RON - 0,8672 RON | 480 În stoc |
0.63 in
16.0 mm
|
Negru
|
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
||
| 0,3641 RON - 0,9565 RON | 103 În stoc |
0.709 in
18.0 mm
|
Negru
|
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
||
| 0,6996 RON - 1,4803 RON | 6000 În stoc |
1.024 in
26.0 mm
|
Negru
|
Rotund
|
Polietilenă de densitate mică
|
Ştift central
|
||
| 0,6872 RON - 1,6976 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.709 in
18.0 mm
|
Alb
|
Rotund
|
Polietilenă de densitate mică
|
Ştift central
|
||
| 1,1869 RON - 2,9025 RON | 150 În stoc |
1.024 in
26.0 mm
|
Alb
|
Rotund
|
Polietilenă de densitate mică
|
Ştift central
|
||
| 0,6626 RON - 2,1226 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.024 in
26.0 mm
|
Negru
|
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
||
| 0,6996 RON - 1,4803 RON | 500 În stoc |
1.024 in
26.0 mm
|
Negru
|
Rotund
|
Polietilenă de densitate mică
|
No Centre Pin
|
||
| 0,5859 RON - 1,2345 RON | 490 În stoc |
0.866 in
22.0 mm
|
Negru
|
Rotund
|
Polietilenă de densitate mică
|
Ştift central
|
||
| 0,5229 RON - 1,0309 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.63 in
16.0 mm
|
Negru
|
Rotund
|
Polietilenă de densitate mică
|
Ştift central
|
||
| 0,3956 RON - 1,0543 RON | 1500 În stoc |
0.866 in
22.0 mm
|
Negru
|
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
||
| 0,7625 RON - 0,8803 RON | 2200 În stoc |
0.866 in
22.0 mm
|
Negru
|
Rotund
|
Polietilenă de densitate mică
|
Ştift central
|
||
| 0,7269 RON - 0,846 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
Negru
|
Rotund
|
Polietilenă de densitate mică
|
Ştift central
|
||
| 1,3608 RON - 1,5881 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.024 in
26.0 mm
|
Negru
|
Rotund
|
Polietilenă de densitate mică
|
Ştift central
|
||
| 2,1905 RON - 4,6083 RON | 3000 În stoc |
0.866 in
22.0 mm
|
Negru
|
Rotund
|
Polietilenă de densitate mică
|
Ştift central
|
||
| 1,3553 RON - 2,8628 RON | 276 În stoc |
1.181 in
30.0 mm
|
Negru
|
Rotund
|
Polietilenă de densitate mică
|
No Centre Pin
|
||
| 0,6503 RON - 1,6018 RON | 33 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
Negru
|
Rotund
|
Polietilenă de densitate mică
|
Ştift central
|
||
| 13,7594 RON - 13,7594 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.866 in
22.0 mm
|
Negru
|
|
Nailon 6/6
|
|
||
| 3,012 RON - 6,3539 RON | 2500 În stoc |
1.102 in
28.0 mm
|
Negru
|
Rotund
|
Polietilenă de densitate mică
|
Ştift central
|
||
| 0,846 RON - 1,7875 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.024 in
26.0 mm
|
Negru
|
Rotund
|
Polietilenă de densitate mică
|
Ştift central
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina