Ideálne na použitie so stoličkami a nábytkom, sedlovými nožičkami alebo základňami, pri použití môže zdvihnúť vašu aplikáciu do potrebnej výšky. Poskytujú tiež dodatočnú podporu a stabilitu, zvyšujú priľnavosť a pomáhajú chrániť povrchy pred poškodením spôsobeným počas pohybu.
Náš sortiment sedlových nožičiek obsahuje nábytkové sedlové nožičky, sedlové základne, ktoré fungujú ako nožičky, keď sa pridajú na spodok rúrok, sedlové nožičky, ktoré možno použiť ako dorazy na nábytok, dvojité sedlové nožičky, ktoré možno použiť na pripojenie susedných rúrok, a ďalšie štýly na vhodné pre množstvo potrieb aplikácií.
Cod Serie: SR1503
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru tub | Culoare | Forma bazei | Material complet | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,6013 RON - 6,8567 RON | 2061 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
Negru
|
|
Polietilenă de densitate mică
|
1
|
||
| 2,4644 RON - 2,4644 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.26 in
32.0 mm
|
Negru
|
|
Polietilenă de densitate mică
|
2
|
||
| 1,7798 RON - 3,7565 RON | 300 În stoc |
0.472 in
12.0 mm
|
Negru
|
Rotund
|
Polietilenă de densitate mică
|
Ştift central
|
||
| 2,5192 RON - 5,3346 RON | 1000 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
Negru
|
Rotund
|
Polietilenă de densitate mică
|
Ştift central
|
||
| 2,5465 RON - 2,5465 RON | 500 În stoc |
0.748 in
19.0 mm
|
Negru
|
|
Polietilenă de densitate mică
|
2
|
||
| 0,8803 RON - 1,0213 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.315 in
8.0 mm
|
Negru
|
Rotund
|
Polietilenă de densitate mică
|
No Centre Pin
|
||
| 1,7798 RON - 3,7565 RON | 900 În stoc |
0.472 in
12.0 mm
|
Negru
|
Rotund
|
Polietilenă de densitate mică
|
No Centre Pin
|
||
| 2,2453 RON - 2,6286 RON | 50 În stoc |
0.551 in
14.0 mm
|
Negru
|
Rotund
|
Polietilenă de densitate mică
|
Ştift central
|
||
| 3,5733 RON - 3,5733 RON | 190 În stoc |
1.181 in
30.0 mm
|
Negru
|
Rotund
|
Polietilenă de densitate mică
|
Ştift central
|
||
| 3,4767 RON - 9,1317 RON | 850 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
Negru
|
|
Polietilenă de densitate mică
|
1
|
||
| 2,4369 RON - 2,4369 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
Negru
|
|
Polietilenă de densitate mică
|
2
|
||
| 4,0251 RON - 4,0251 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.378 in
35.0 mm
|
Negru
|
Rotund
|
Polietilenă de densitate mică
|
Ştift central
|
||
| 1,046 RON - 1,2144 RON | 200 În stoc |
0.394 in
10.0 mm
|
Negru
|
Rotund
|
Polietilenă de densitate mică
|
No Centre Pin
|
||
| 1,6018 RON - 3,3654 RON | 2000 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
Negru
|
Rotund
|
Polietilenă de densitate mică
|
Ştift central
|
||
| 3,7376 RON - 3,7376 RON | 2100 În stoc |
1.26 in
32.0 mm
|
Negru
|
Rotund
|
Polietilenă de densitate mică
|
Ştift central
|
||
| 1,6429 RON - 3,4772 RON | 334 În stoc |
0.866 in
22.0 mm
|
Negru
|
Rotund
|
Polietilenă de densitate mică
|
Ştift central
|
||
| 2,3412 RON - 6,1306 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
Negru
|
|
Polietilenă de densitate mică
|
1
|
||
| 0,6872 RON - 1,6976 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.709 in
18.0 mm
|
Alb
|
Rotund
|
Polietilenă de densitate mică
|
Ştift central
|
||
| 1,1869 RON - 2,9025 RON | 150 În stoc |
1.024 in
26.0 mm
|
Alb
|
Rotund
|
Polietilenă de densitate mică
|
Ştift central
|
||
| 3,012 RON - 6,3539 RON | 2500 În stoc |
1.102 in
28.0 mm
|
Negru
|
Rotund
|
Polietilenă de densitate mică
|
Ştift central
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina