Meniu Caută

Picior tip suport

În stoc

Ideálne na použitie so stoličkami a nábytkom, sedlovými nožičkami alebo základňami, pri použití môže zdvihnúť vašu aplikáciu do potrebnej výšky. Poskytujú tiež dodatočnú podporu a stabilitu, zvyšujú priľnavosť a pomáhajú chrániť povrchy pred poškodením spôsobeným počas pohybu.

Náš sortiment sedlových nožičiek obsahuje nábytkové sedlové nožičky, sedlové základne, ktoré fungujú ako nožičky, keď sa pridajú na spodok rúrok, sedlové nožičky, ktoré možno použiť ako dorazy na nábytok, dvojité sedlové nožičky, ktoré možno použiť na pripojenie susedných rúrok, a ďalšie štýly na vhodné pre množstvo potrieb aplikácií.

  • Materiály: polyetylén s nízkou hustotou (LDPE) a polyamid
  • Farby: čierna a biela
  • Tvary: obdĺžnikový a okrúhly
  • So stredovým kolíkom.


Cod Serie: SR1503

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
50 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru tub Culoare Forma bazei Material complet Tip Cumpără
1,6429 RON - 3,4772 RON 1287 În stoc
22.0 mm
Negru
Rotund
Polietilenă de densitate mică
Ştift central
4,0251 RON - 4,0251 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0 mm
Negru
Rotund
Polietilenă de densitate mică
Ştift central
2,4369 RON - 2,4369 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
Negru
Polietilenă de densitate mică
2
1,046 RON - 1,2144 RON 200 În stoc
10.0 mm
Negru
Rotund
Polietilenă de densitate mică
Fără știft central
0,6461 RON - 0,7488 RON 500 În stoc
18.0 mm
Negru
Rotund
Polietilenă de densitate mică
Ştift central
1,1869 RON - 2,9025 RON 150 În stoc
26.0 mm
Alb
Rotund
Polietilenă de densitate mică
Ştift central
0,3327 RON - 0,8672 RON 161 În stoc
16.0 mm
Negru
Polietilenă de densitate mică
0,3956 RON - 1,0543 RON 1500 În stoc
22.0 mm
Negru
Polietilenă de densitate mică
0,7625 RON - 0,8803 RON 2200 În stoc
22.0 mm
Negru
Rotund
Polietilenă de densitate mică
Ştift central
0,6626 RON - 2,1226 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.0 mm
Negru
Polietilenă de densitate mică
1,3608 RON - 1,5881 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.0 mm
Negru
Rotund
Polietilenă de densitate mică
Ştift central
0,564 RON - 1,1925 RON 930 În stoc
20.0 mm
Negru
Rotund
Polietilenă de densitate mică
Fără știft central
0,6996 RON - 1,4803 RON 7000 În stoc
26.0 mm
Negru
Rotund
Polietilenă de densitate mică
Ştift central
0,6872 RON - 1,6976 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
Alb
Rotund
Polietilenă de densitate mică
Ştift central
0,3641 RON - 0,9565 RON 103 În stoc
18.0 mm
Negru
Polietilenă de densitate mică
0,7269 RON - 0,846 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
Negru
Rotund
Polietilenă de densitate mică
Ştift central
2,081 RON - 2,4233 RON 2000 În stoc
30.0 mm
Negru
Rotund
Polietilenă de densitate mică
Ştift central
0,5859 RON - 1,2345 RON 2800 În stoc
22.0 mm
Negru
Rotund
Polietilenă de densitate mică
Fără știft central
0,564 RON - 1,1925 RON 400 În stoc
20.0 mm
Negru
Rotund
Polietilenă de densitate mică
Ştift central
0,4024 RON - 1,0515 RON 2500 În stoc
20.0 mm
Negru
Polietilenă de densitate mică
  • din 3
Picior tip suport Rotund 22.0 mm 29.0 mm LDPE

10290200

Interval de preț
3,4772 RON - 1,6429 RON

Niveluri de stoc
1287 În stoc
Caracteristici
  • Diametru tub
    22.0 mm
  • Tip accesoriu
    Picior tip suport
  • Tip
    Ştift central
  • Număr de canale
    1
  • Culoare
    Negru
Picior tip suport Rotund 10.0 mm 30.0 mm LDPE

10290163

Interval de preț
1,2144 RON - 1,046 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Diametru tub
    10.0 mm
  • Tip accesoriu
    Picior tip suport
  • Tip
    Fără știft central
  • Număr de canale
    1
  • Culoare
    Negru
Picior tip suport Rotund 18.0 mm 19.0 mm LDPE

10290262

Interval de preț
0,7488 RON - 0,6461 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Diametru tub
    18.0 mm
  • Tip accesoriu
    Picior tip suport
  • Tip
    Ştift central
  • Număr de canale
    1
  • Culoare
    Negru
Picior tip suport Rotund 26.0 mm 25.0 mm LDPE

10349458

Interval de preț
2,9025 RON - 1,1869 RON

Niveluri de stoc
150 În stoc
Caracteristici
  • Diametru tub
    26.0 mm
  • Tip accesoriu
    Picior tip suport
  • Tip
    Ştift central
  • Număr de canale
    1
  • Culoare
    Alb
Picior tip suport 16.0 mm LDPE

10247198

Interval de preț
0,8672 RON - 0,3327 RON

Niveluri de stoc
161 În stoc
Caracteristici
  • Diametru tub
    16.0 mm
  • Număr de canale
    1
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926300090
Picior tip suport 22.0 mm LDPE

10257449

Interval de preț
1,0543 RON - 0,3956 RON

Niveluri de stoc
1500 În stoc
Caracteristici
  • Diametru tub
    22.0 mm
  • Număr de canale
    1
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926300090
Picior tip suport Rotund 22.0 mm 21.0 mm LDPE

10290286

Interval de preț
0,8803 RON - 0,7625 RON

Niveluri de stoc
2200 În stoc
Caracteristici
  • Diametru tub
    22.0 mm
  • Tip accesoriu
    Picior tip suport
  • Tip
    Ştift central
  • Număr de canale
    1
  • Culoare
    Negru
Picior tip suport Rotund 20.0 mm 20.0 mm LDPE

10290347

Interval de preț
1,1925 RON - 0,564 RON

Niveluri de stoc
930 În stoc
Caracteristici
  • Diametru tub
    20.0 mm
  • Tip accesoriu
    Picior tip suport
  • Tip
    Fără știft central
  • Număr de canale
    1
  • Culoare
    Negru
Picior tip suport Rotund 26.0 mm 25.0 mm LDPE

10290415

Interval de preț
1,4803 RON - 0,6996 RON

Niveluri de stoc
7000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru tub
    26.0 mm
  • Tip accesoriu
    Picior tip suport
  • Tip
    Ştift central
  • Număr de canale
    1
  • Culoare
    Negru
Picior tip suport 18.0 mm LDPE

10247204

Interval de preț
0,9565 RON - 0,3641 RON

Niveluri de stoc
103 În stoc
Caracteristici
  • Diametru tub
    18.0 mm
  • Număr de canale
    1
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926300090
Picior tip suport Rotund 30.0 mm 30.0 mm LDPE

10290316

Interval de preț
2,4233 RON - 2,081 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru tub
    30.0 mm
  • Tip accesoriu
    Picior tip suport
  • Tip
    Ştift central
  • Număr de canale
    1
  • Culoare
    Negru
Picior tip suport Rotund 22.0 mm 22.0 mm LDPE

10290354

Interval de preț
1,2345 RON - 0,5859 RON

Niveluri de stoc
2800 În stoc
Caracteristici
  • Diametru tub
    22.0 mm
  • Tip accesoriu
    Picior tip suport
  • Tip
    Fără știft central
  • Număr de canale
    1
  • Culoare
    Negru
Picior tip suport Rotund 20.0 mm 20.0 mm LDPE

10290392

Interval de preț
1,1925 RON - 0,564 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Diametru tub
    20.0 mm
  • Tip accesoriu
    Picior tip suport
  • Tip
    Ştift central
  • Număr de canale
    1
  • Culoare
    Negru
LDPE Picior tip suport 20.0 mm 5.5 mm

10247211

Interval de preț
1,0515 RON - 0,4024 RON

Niveluri de stoc
2500 În stoc
Caracteristici
  • Diametru tub
    20.0 mm
  • Număr de canale
    1
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926300090