Meniu Caută

Picioare standard pentru utilaje

În stoc

Náš sortiment štandardných strojových nožičiek vyrobených z pozinkovaného oceľového čapu a polyamidovej (PA) základne je vyrobený na podporu strojov, elektronických panelov a dopravníkových pásov. Nožičky majú kĺbový náklon maximálne 20 stupňov a je možné ich kúpiť vo variantoch s otvormi pre skrutky alebo bez nich. Dodatočné protišmykové podložky je možné dokúpiť zvlášť, ak je potrebné väčšie trenie.

Cod Serie: SR1545

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
51 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Model bază Diametru bază Cumpără
36,1418 RON - 36,1418 RON Solicitați termenul de livrare aici
Swivel
60.0 mm
64,1658 RON - 64,1658 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pivot din plastic
100.0 mm
47,035 RON - 47,035 RON 20 În stoc
Pivot din plastic
80.0 mm
42,7945 RON - 42,7945 RON Solicitați termenul de livrare aici
Swivel
80.0 mm
53,9859 RON - 53,9859 RON 366 În stoc
Pivot din plastic
80.0 mm
64,9309 RON - 64,9309 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pivot din plastic
80.0 mm
53,9859 RON - 53,9859 RON 20 În stoc
Swivel
80.0 mm
82,0617 RON - 82,0617 RON 200 În stoc
Pivot din plastic
100.0 mm
160,6091 RON - 160,6091 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pivot din plastic
120.0 mm
173,424 RON - 277,6206 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pivot din plastic
120.0 mm
121,2338 RON - 121,2338 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pivot din plastic
120.0 mm
51,7109 RON - 82,9511 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pivot din plastic
80.0 mm
45,6869 RON - 45,6869 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pivot din plastic
80.0 mm
57,6391 RON - 92,5868 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pivot din plastic
80.0 mm
133,7063 RON - 214,0808 RON 3 În stoc
Pivot din plastic
120.0 mm
29,0933 RON - 53,4852 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pivot din plastic
60.0 mm
75,9166 RON - 122,0526 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pivot din plastic
100.0 mm
31,7494 RON - 31,7494 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pivot din plastic
60.0 mm
41,032 RON - 65,9139 RON 10 În stoc
Pivot din plastic
80.0 mm
57,6391 RON - 92,5868 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pivot din plastic
80.0 mm
  • din 3
Picioare de nivelare cu prezon 80.0 mm M16 66.0 mm Negru

10451267

Interval de preț
47,035 RON - 47,035 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M16
  • Diametru bază
    80.0 mm
  • Lungimea filetului
    66.0 mm
  • Material bază
    Nailon
  • Model bază
    Pivot din plastic
Picioare reglabile 80.0 mm M16 100.0 mm Negru

10448236

Interval de preț
53,9859 RON - 53,9859 RON

Niveluri de stoc
366 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M16
  • Diametru bază
    80.0 mm
  • Lungimea filetului
    100.0 mm
  • Material bază
    PA
  • Model bază
    Pivot din plastic
Picioare de nivelare cu prezon 80.0 mm M16 100.0 mm Negru

10640340

Interval de preț
53,9859 RON - 53,9859 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M16
  • Diametru bază
    80.0 mm
  • Lungimea filetului
    100.0 mm
  • Material bază
    Nailon
  • Model bază
    Swivel
Picioare reglabile 100.0 mm M16 150.0 mm Negru

10548578

Interval de preț
82,0617 RON - 82,0617 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M16
  • Diametru bază
    100.0 mm
  • Lungimea filetului
    150.0 mm
  • Material bază
    PA
  • Model bază
    Pivot din plastic
Picioare reglabile 120.0 mm M20 Negru

10203323

Interval de preț
214,0808 RON - 133,7063 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M20
  • Diametru bază
    120.0 mm
  • Material bază
    Nailon
  • Model bază
    Pivot din plastic
  • Material complet
    Poliamidă&oțel inoxidabil
Picioare reglabile 80.0 mm M12 Negru

10336748

Interval de preț
65,9139 RON - 41,032 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M12
  • Diametru bază
    80.0 mm
  • Material bază
    Nailon
  • Model bază
    Pivot din plastic
  • Material complet
    Poliamidă&oțel inoxidabil