Meniu Caută

Picioare standard pentru utilaje

În stoc

Náš sortiment štandardných strojových nožičiek vyrobených z pozinkovaného oceľového čapu a polyamidovej (PA) základne je vyrobený na podporu strojov, elektronických panelov a dopravníkových pásov. Nožičky majú kĺbový náklon maximálne 20 stupňov a je možné ich kúpiť vo variantoch s otvormi pre skrutky alebo bez nich. Dodatočné protišmykové podložky je možné dokúpiť zvlášť, ak je potrebné väčšie trenie.

Cod Serie: SR1545

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
51 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Model bază Diametru bază Cumpără
53,0037 RON - 53,0037 RON 1 În stoc
Pivot din plastic
80.0 mm
37,1601 RON - 37,1601 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pivot din plastic
60.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Pivot din plastic
60.0 mm
32,4028 RON - 32,4028 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pivot din plastic
60.0 mm
55,3356 RON - 55,3356 RON 20 În stoc
Pivot din plastic
80.0 mm
65,7699 RON - 65,7699 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pivot din plastic
100.0 mm
43,8643 RON - 43,8643 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pivot din plastic
80.0 mm
84,1132 RON - 84,1132 RON 180 În stoc
Pivot din plastic
100.0 mm
37,0454 RON - 37,0454 RON 6 În stoc
Pivot din plastic
60.0 mm
66,5542 RON - 66,5542 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pivot din plastic
80.0 mm
48,2109 RON - 48,2109 RON 20 În stoc
Pivot din plastic
80.0 mm
55,3356 RON - 55,3356 RON 366 În stoc
Pivot din plastic
80.0 mm
164,6243 RON - 164,6243 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pivot din plastic
120.0 mm
53,0037 RON - 85,0249 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pivot din plastic
80.0 mm
124,2646 RON - 124,2646 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pivot din plastic
120.0 mm
21,078 RON - 21,078 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pivot din plastic
40.0 mm
29,8347 RON - 47,9517 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pivot din plastic
60.0 mm
29,5342 RON - 36,462 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pivot din plastic
80.0 mm
70,2225 RON - 70,2225 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pivot din plastic
100.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Pivot din plastic
120.0 mm
  • din 3
Picioare reglabile 80.0 mm M12 Negru

10203354

Interval de preț
53,0037 RON - 53,0037 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M12
  • Diametru bază
    80.0 mm
  • Material bază
    Nailon
  • Model bază
    Pivot din plastic
  • Material complet
    Poliamidă&oțel inoxidabil
Picioare de nivelare cu prezon 80.0 mm M16 100.0 mm Negru

10640340

Interval de preț
55,3356 RON - 55,3356 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M16
  • Diametru bază
    80.0 mm
  • Lungimea filetului
    100.0 mm
  • Material bază
    Nailon
  • Model bază
    Pivot din plastic
Picioare reglabile 100.0 mm M16 150.0 mm Negru

10548578

Interval de preț
84,1132 RON - 84,1132 RON

Niveluri de stoc
180 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M16
  • Diametru bază
    100.0 mm
  • Lungimea filetului
    150.0 mm
  • Material bază
    PA
  • Model bază
    Pivot din plastic
Picioare de nivelare cu prezon 60.0 mm M10 125.0 mm Negru

10548592

Interval de preț
37,0454 RON - 37,0454 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    60.0 mm
  • Lungimea filetului
    125.0 mm
  • Material bază
    Nailon
  • Model bază
    Pivot din plastic
Picioare de nivelare cu prezon 80.0 mm M16 66.0 mm Negru

10451267

Interval de preț
48,2109 RON - 48,2109 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M16
  • Diametru bază
    80.0 mm
  • Lungimea filetului
    66.0 mm
  • Material bază
    Nailon
  • Model bază
    Pivot din plastic
Picioare reglabile 80.0 mm M16 100.0 mm Negru

10448236

Interval de preț
55,3356 RON - 55,3356 RON

Niveluri de stoc
366 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M16
  • Diametru bază
    80.0 mm
  • Lungimea filetului
    100.0 mm
  • Material bază
    PA
  • Model bază
    Pivot din plastic