Náš sortiment štandardných strojových nožičiek vyrobených z pozinkovaného oceľového čapu a polyamidovej (PA) základne je vyrobený na podporu strojov, elektronických panelov a dopravníkových pásov. Nožičky majú kĺbový náklon maximálne 20 stupňov a je možné ich kúpiť vo variantoch s otvormi pre skrutky alebo bez nich. Dodatočné protišmykové podložky je možné dokúpiť zvlášť, ak je potrebné väčšie trenie.
Cod Serie: SR1545
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Model bază | Diametru bază | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|
| 53,0037 RON - 53,0037 RON | 1 În stoc |
Pivot din plastic
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 19,7389 RON - 19,7389 RON | 1440 În stoc |
Pivot din plastic
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 17,8514 RON - 17,8514 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pivot din plastic
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 39,3982 RON - 39,3982 RON | 1 În stoc |
Pivot din plastic
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 21,1213 RON - 21,1213 RON | 19 În stoc |
Pivot din plastic
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 30,5854 RON - 30,5854 RON | 184 În stoc |
Pivot din plastic
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 12,2554 RON - 12,2554 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pivot din plastic
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 30,3461 RON - 30,3461 RON | 24 În stoc |
Pivot din plastic
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 34,8123 RON - 34,8123 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pivot din plastic
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 43,8643 RON - 43,8643 RON | 6 În stoc |
Pivot din plastic
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 25,6008 RON - 25,6008 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pivot din plastic
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 30,4791 RON - 30,4791 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pivot din plastic
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 21,078 RON - 21,078 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pivot din plastic
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 29,8347 RON - 47,9517 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pivot din plastic
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 29,5342 RON - 36,462 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pivot din plastic
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 19,0571 RON - 19,0571 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pivot din plastic
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 32,6554 RON - 52,5321 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pivot din plastic
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 49,7901 RON - 50,8146 RON | 1 În stoc |
Pivot din plastic
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 40,6077 RON - 40,6077 RON | 72 În stoc |
Pivot din plastic
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 37,3512 RON - 37,3512 RON | 18 În stoc |
Pivot din plastic
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina