Náš sortiment štandardných strojových nožičiek vyrobených z pozinkovaného oceľového čapu a polyamidovej (PA) základne je vyrobený na podporu strojov, elektronických panelov a dopravníkových pásov. Nožičky majú kĺbový náklon maximálne 20 stupňov a je možné ich kúpiť vo variantoch s otvormi pre skrutky alebo bez nich. Dodatočné protišmykové podložky je možné dokúpiť zvlášť, ak je potrebné väčšie trenie.
Cod Serie: SR1545
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Model bază | Diametru bază | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|
| 53,9859 RON - 53,9859 RON | 366 În stoc |
Pivot din plastic
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 42,7945 RON - 42,7945 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Swivel
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 47,035 RON - 47,035 RON | 20 În stoc |
Pivot din plastic
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 64,1658 RON - 64,1658 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pivot din plastic
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 36,1418 RON - 36,1418 RON | 20 În stoc |
Swivel
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 82,0617 RON - 82,0617 RON | 200 În stoc |
Pivot din plastic
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 64,9309 RON - 64,9309 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pivot din plastic
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 53,9859 RON - 53,9859 RON | 20 În stoc |
Swivel
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 160,6091 RON - 160,6091 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pivot din plastic
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 36,4402 RON - 36,4402 RON | 18 În stoc |
Pivot din plastic
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 17,416 RON - 17,416 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pivot din plastic
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 20,6062 RON - 20,6062 RON | 20 În stoc |
Pivot din plastic
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 29,8394 RON - 29,8394 RON | 194 În stoc |
Pivot din plastic
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 33,9632 RON - 33,9632 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pivot din plastic
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 42,7945 RON - 42,7945 RON | 30 În stoc |
Pivot din plastic
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 22,9145 RON - 22,9145 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pivot din plastic
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 38,4372 RON - 38,4372 RON | 1 În stoc |
Pivot din plastic
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 48,5757 RON - 49,5752 RON | 1 În stoc |
Pivot din plastic
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 69,3176 RON - 111,4393 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pivot din plastic
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 18,5923 RON - 18,5923 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pivot din plastic
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina