Meniu Caută

Picioare standard pentru utilaje

În stoc

Náš sortiment štandardných strojových nožičiek vyrobených z pozinkovaného oceľového čapu a polyamidovej (PA) základne je vyrobený na podporu strojov, elektronických panelov a dopravníkových pásov. Nožičky majú kĺbový náklon maximálne 20 stupňov a je možné ich kúpiť vo variantoch s otvormi pre skrutky alebo bez nich. Dodatočné protišmykové podložky je možné dokúpiť zvlášť, ak je potrebné väčšie trenie.

Cod Serie: SR1545

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
51 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Model bază Diametru bază Cumpără
51,7109 RON - 51,7109 RON 1 În stoc
Pivot din plastic
80.0 mm
33,5566 RON - 33,5566 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pivot din plastic
60.0 mm
36,2538 RON - 36,2538 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pivot din plastic
60.0 mm
31,6125 RON - 31,6125 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pivot din plastic
60.0 mm
19,2575 RON - 19,2575 RON 1760 În stoc
Pivot din plastic
40.0 mm
24,9764 RON - 24,9764 RON 120 În stoc
Pivot din plastic
50.0 mm
39,6173 RON - 39,6173 RON 76 În stoc
Pivot din plastic
60.0 mm
29,7357 RON - 29,7357 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pivot din plastic
60.0 mm
17,416 RON - 17,416 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pivot din plastic
40.0 mm
29,606 RON - 29,606 RON 24 În stoc
Pivot din plastic
60.0 mm
38,4372 RON - 38,4372 RON 1 În stoc
Pivot din plastic
80.0 mm
20,6062 RON - 20,6062 RON 20 În stoc
Pivot din plastic
50.0 mm
29,8394 RON - 29,8394 RON 194 În stoc
Pivot din plastic
50.0 mm
33,9632 RON - 33,9632 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pivot din plastic
60.0 mm
11,9565 RON - 11,9565 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pivot din plastic
50.0 mm
22,9145 RON - 22,9145 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pivot din plastic
50.0 mm
42,7945 RON - 42,7945 RON 30 În stoc
Pivot din plastic
80.0 mm
36,4402 RON - 36,4402 RON 18 În stoc
Pivot din plastic
60.0 mm
18,5923 RON - 18,5923 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pivot din plastic
40.0 mm
31,8589 RON - 51,2509 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pivot din plastic
50.0 mm
  • din 3
Picioare reglabile 80.0 mm M12 Negru

10203354

Interval de preț
51,7109 RON - 51,7109 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M12
  • Diametru bază
    80.0 mm
  • Material bază
    Nailon
  • Model bază
    Pivot din plastic
  • Material complet
    Poliamidă&oțel inoxidabil
Picioare de nivelare cu prezon 40.0 mm M8 40.0 mm Negru

10548516

Interval de preț
19,2575 RON - 19,2575 RON

Niveluri de stoc
1760 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    40.0 mm
  • Lungimea filetului
    40.0 mm
  • Material bază
    Nailon
  • Model bază
    Pivot din plastic
Picioare reglabile 50.0 mm M8 80.0 mm Negru

10451229

Interval de preț
24,9764 RON - 24,9764 RON

Niveluri de stoc
120 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    50.0 mm
  • Lungimea filetului
    80.0 mm
  • Material bază
    PA
  • Model bază
    Pivot din plastic
Picioare reglabile 60.0 mm M12 150.0 mm Negru

10548530

Interval de preț
39,6173 RON - 39,6173 RON

Niveluri de stoc
76 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M12
  • Diametru bază
    60.0 mm
  • Lungimea filetului
    150.0 mm
  • Material bază
    PA
  • Model bază
    Pivot din plastic
Picioare reglabile 60.0 mm M12 66.0 mm Negru

10637906

Interval de preț
29,606 RON - 29,606 RON

Niveluri de stoc
24 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M12
  • Diametru bază
    60.0 mm
  • Lungimea filetului
    66.0 mm
  • Material bază
    PA
  • Model bază
    Pivot din plastic
Picioare de nivelare cu prezon 80.0 mm M12 66.0 mm Negru

10451243

Interval de preț
38,4372 RON - 38,4372 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M12
  • Diametru bază
    80.0 mm
  • Lungimea filetului
    66.0 mm
  • Material bază
    Nailon
  • Model bază
    Pivot din plastic
Picioare reglabile 50.0 mm M8 40.0 mm Negru

10628997

Interval de preț
20,6062 RON - 20,6062 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    50.0 mm
  • Lungimea filetului
    40.0 mm
  • Material bază
    PA
  • Model bază
    Pivot din plastic
Picioare reglabile 50.0 mm M10 90.0 mm Negru

10637777

Interval de preț
29,8394 RON - 29,8394 RON

Niveluri de stoc
194 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    50.0 mm
  • Lungimea filetului
    90.0 mm
  • Material bază
    PA
  • Model bază
    Pivot din plastic
Picioare de nivelare cu prezon 80.0 mm M12 100.0 mm Negru

10548547

Interval de preț
42,7945 RON - 42,7945 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M12
  • Diametru bază
    80.0 mm
  • Lungimea filetului
    100.0 mm
  • Material bază
    Nailon
  • Model bază
    Pivot din plastic
Picioare reglabile 60.0 mm M12 125.0 mm Negru

10637852

Interval de preț
36,4402 RON - 36,4402 RON

Niveluri de stoc
18 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M12
  • Diametru bază
    60.0 mm
  • Lungimea filetului
    125.0 mm
  • Material bază
    PA
  • Model bază
    Pivot din plastic