Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Náš sortiment strojových nožičiek Premium je určený na použitie v aplikáciách, kde sa vyžaduje vysoko kvalitná montážna nožička, vrátane mechanických a elektronických stojanov. Ponúkame ho buď s čapom z nerezovej ocele alebo mäkkej ocele pripevneného k základni buď z polyamidu (PA) alebo z nehrdzavejúcej ocele. Sortiment môže byť tiež s otvormi na skrutky alebo bez nich.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Lungime șurub | Dimensiune filet | Capacitate portantă | Diametru bază | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60,5048 RON - 67,2276 RON | 1 În stoc |
2.953 in
75.0 mm
|
M16
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 150,7571 RON - 167,5079 RON | 66 În stoc |
5.906 in
150.0 mm
|
M16
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 104,8321 RON - 116,4801 RON | 25 În stoc |
2.953 in
75.0 mm
|
M16
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 158,295 RON - 175,8833 RON | 8 În stoc |
5.906 in
150.0 mm
|
M16
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 50,6136 RON - 56,2373 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.921 in
125.0 mm
|
M12
|
600.0 kg
600.0 kg
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 148,9477 RON - 165,4974 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
M16
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 174,5202 RON - 193,9113 RON | 20 În stoc |
5.906 in
150.0 mm
|
M20
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 70,2936 RON - 78,104 RON | 1 În stoc |
5.906 in
150.0 mm
|
M12
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 101,9331 RON - 113,259 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.921 in
125.0 mm
|
M12
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 186,7366 RON - 207,4852 RON | 12 În stoc |
7.874 in
200.0 mm
|
M20
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 71,4496 RON - 79,3884 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.953 in
75.0 mm
|
M16
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 172,0346 RON - 191,1495 RON | 20 În stoc |
5.906 in
150.0 mm
|
M20
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 113,3759 RON - 125,9733 RON | 24 În stoc |
2.953 in
75.0 mm
|
M16
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 71,0359 RON - 78,9288 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.953 in
75.0 mm
|
M12
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 163,8424 RON - 182,0472 RON | 16 În stoc |
5.906 in
150.0 mm
|
M20
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 166,2097 RON - 184,6775 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.906 in
150.0 mm
|
M16
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 68,5962 RON - 76,218 RON | 16 În stoc |
4.921 in
125.0 mm
|
M12
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 160,1949 RON - 177,9943 RON | 44 În stoc |
7.874 in
200.0 mm
|
M16
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 10253212 | 60,4733 RON - 67,1926 RON | 20 În stoc |
2.953 in
75.0 mm
|
M12
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
| 158,2949 RON - 175,8833 RON | 16 În stoc |
5.906 in
150.0 mm
|
M16
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm