Meniu Caută

Picioare de protecție cu înșurubare

În stoc

Skrutkovacie zapustené dorazy na použitie ako nožičky na malé spotrebiče alebo iné maloobchodné tovary. Tieto nožičky sú pripevnené k zostave samostatnou skrutkou, čapom alebo nitom, sú vyrobené z materiálu odolnému proti poškriabaniu na ochranu povrchov.

Cod Serie: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
48 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare Forma bazei Înălțime bază Material complet Diametru bază Cumpără
1,4594 RON - 1,4594 RON 286 În stoc
Negru
Neopren cauciuc
3,1153 RON - 3,1153 RON 400 În stoc
Negru
Neopren cauciuc
3,1575 RON - 3,1575 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Neopren cauciuc
1,9556 RON - 2,4143 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Elastomer termoplastic
2,1605 RON - 2,6673 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Elastomer termoplastic
9,1777 RON - 9,1777 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Poli(acrilonitril-butadienă-stiren)
60.0 mm
7,62 RON - 7,62 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Poli(acrilonitril-butadienă-stiren)
40.0 mm
9,9355 RON - 9,9355 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Poli(acrilonitril-butadienă-stiren)
50.0 mm
2,0348 RON - 2,0348 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Neopren cauciuc
0,7577 RON - 1,3837 RON 24400 În stoc
Alb
Rotund
10.0 mm
Clorură de vinil
20.0 mm
1,2251 RON - 2,9915 RON 2440 În stoc
Negru
TPE/TPV
1,6979 RON - 3,7328 RON 12400 În stoc
Alb
Rotund
15.0 mm
Clorură de vinil
30.0 mm
2,5119 RON - 5,5291 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Rotund
25.0 mm
TPE/TPV
30.5 mm
1,3696 RON - 3,3351 RON 8300 În stoc
Negru
TPE/TPV
0,9303 RON - 2,2616 RON 4900 În stoc
Negru
TPE/TPV
0,7577 RON - 1,3837 RON 168400 În stoc
Negru
Clorură de vinil
1,6979 RON - 3,7328 RON 113140 În stoc
Negru
Clorură de vinil
0,3788 RON - 0,9389 RON 1825 În stoc
Negru
Polietilenă de densitate mică
1,8242 RON - 4,4659 RON 5400 În stoc
Negru
TPE/TPV
0,703 RON - 1,2854 RON 70600 În stoc
Negru
Clorură de vinil
  • din 3
Picioare cu şurub Neopren

10172070

Interval de preț
1,4594 RON - 1,4594 RON

Niveluri de stoc
286 În stoc
Caracteristici
  • Material complet bază
    Neopren cauciuc
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Neopren cauciuc
  • Tip
    1
  • Cod Vamal
    3926909790
Picioare cu şurub Neopren

10172063

Interval de preț
3,1153 RON - 3,1153 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Material complet bază
    Neopren cauciuc
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Neopren cauciuc
  • Cod Vamal
    4016999790
Picioare cu şurub 20.0 mm (DIA) 10.0 mm (H) PVC

10118436

Interval de preț
1,3837 RON - 0,7577 RON

Niveluri de stoc
24400 În stoc
Caracteristici
  • Material complet bază
    Clorură de vinil
  • Material bază
    PVC
  • Forma bazei
    Rotund
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Clorură de vinil
Picioare cu şurub TPE/TPV

10089910

Interval de preț
2,9915 RON - 1,2251 RON

Niveluri de stoc
2440 În stoc
Caracteristici
  • Material complet bază
    Cauciuc termoplastic
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    TPE/TPV
  • Tip
    1
  • Cod Vamal
    3926300090
Picioare cu şurub 30.0 mm (DIA) 15.0 mm (H) PVC

10118474

Interval de preț
3,7328 RON - 1,6979 RON

Niveluri de stoc
12400 În stoc
Caracteristici
  • Material complet bază
    Clorură de vinil
  • Material bază
    PVC
  • Forma bazei
    Rotund
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Clorură de vinil
Picioare cu şurub TPE/TPV

10089927

Interval de preț
3,3351 RON - 1,3696 RON

Niveluri de stoc
8300 În stoc
Caracteristici
  • Material complet bază
    Cauciuc termoplastic
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    TPE/TPV
  • Tip
    1
  • Cod Vamal
    3926909790
Picioare cu şurub TPE/TPV

10089965

Interval de preț
2,2616 RON - 0,9303 RON

Niveluri de stoc
4900 În stoc
Caracteristici
  • Material complet bază
    Cauciuc termoplastic
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    TPE/TPV
  • Tip
    1
  • Cod Vamal
    3926300090
Picioare cu şurub PVC (DIA) (H)

10118443

Interval de preț
1,3837 RON - 0,7577 RON

Niveluri de stoc
168400 În stoc
Caracteristici
  • Material complet bază
    Clorură de vinil
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Stilul piciorului
    Prin înşurubare
  • Înălțime totală
    10.0 mm
Picioare cu şurub (DIA) (H) PVC

10118481

Interval de preț
3,7328 RON - 1,6979 RON

Niveluri de stoc
113140 În stoc
Caracteristici
  • Material complet bază
    Clorură de vinil
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Stilul piciorului
    Prin înşurubare
  • Înălțime totală
    15.0 mm
Picioare cu şurub 9.5 mm 16.4 mm LDPE - PIR

10085035

Interval de preț
0,9389 RON - 0,3788 RON

Niveluri de stoc
1825 În stoc
Caracteristici
  • Material complet bază
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Tip
    1
  • Cod Vamal
    3926300090
Picioare cu şurub TPE/TPV

10089934

Interval de preț
4,4659 RON - 1,8242 RON

Niveluri de stoc
5400 În stoc
Caracteristici
  • Material complet bază
    Cauciuc termoplastic
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    TPE/TPV
  • Tip
    1
  • Cod Vamal
    3926300090
Picioare cu şurub (DIA) (H) PVC

10118429

Interval de preț
1,2854 RON - 0,703 RON

Niveluri de stoc
70600 În stoc
Caracteristici
  • Material complet bază
    Clorură de vinil
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Stilul piciorului
    Prin înşurubare
  • Înălțime totală
    7.5 mm