Meniu Caută

Picioare de protecție cu înșurubare - filetate

În stoc

Skrutkovacie dorazy so závitom sa môžu použiť ako vyrovnávací prostriedok alebo doraz pre malé zariadenia. Driek aj nožička sú vyrobené z nehrdzavejúcich, odolných materiálov, vhodným do náročných podmienok..

Cod Serie: SR5726

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
34 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime șurub Dimensiune filet Înălțime bază Înălțime totală Diametru bază Cumpără
19,2084 RON - 22,6038 RON Solicitați termenul de livrare aici
70.0 mm
M12
12.0 mm
82.0 mm
35.0 mm
15,3887 RON - 18,1406 RON Solicitați termenul de livrare aici
48.0 mm
M12
12.0 mm
35.0 mm
7,7628 RON - 9,214 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.0 mm
M6
11.0 mm
49.0 mm
30.0 mm
10,501 RON - 12,4724 RON 250 În stoc
38.0 mm
M10
11.0 mm
49.0 mm
30.0 mm
9,0546 RON - 10,7273 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
M8
11.0 mm
29.0 mm
30.0 mm
11,473 RON - 13,6499 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.0 mm
M12
11.0 mm
39.0 mm
30.0 mm
13,8142 RON - 13,8142 RON Solicitați termenul de livrare aici
48.0 mm
M12
11.0 mm
59.0 mm
30.0 mm
12,1439 RON - 14,3344 RON 400 În stoc
18.0 mm
M8
12.0 mm
35.0 mm
13,8416 RON - 16,4154 RON 38 În stoc
28.0 mm
M12
12.0 mm
35.0 mm
34,9394 RON - 87,2802 RON 307 În stoc
50.0 mm
M12
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
10,1176 RON - 12,007 RON 50 În stoc
28.0 mm
M10
11.0 mm
39.0 mm
30.0 mm
23,0282 RON - 23,0282 RON Solicitați termenul de livrare aici
70.0 mm
M12
11.0 mm
89.0 mm
30.0 mm
13,376 RON - 13,376 RON 50 În stoc
18.0 mm
M6
12.0 mm
35.0 mm
12,4451 RON - 14,6767 RON 650 În stoc
38.0 mm
M8
12.0 mm
35.0 mm
  • din 2
Picioare reglabile Rotund 30.0 mm M10 38.0 mm Cauciuc; Oțel

10291467

Interval de preț
12,4724 RON - 10,501 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • Material bază
    Cauciuc
  • Forma bazei
    Rotund
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Cauciuc; Oțel
  • Diametru bază
    30.0 mm
Picioare reglabile 35.0 mm M8 18.0 mm Cauciuc

10291528

Interval de preț
14,3344 RON - 12,1439 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Cauciuc; Oțel
  • Diametru bază
    35.0 mm
  • Înălțime bază
    12.0 mm
  • Lungime șurub
    18.0 mm
Picioare reglabile 35.0 mm M12 28.0 mm Cauciuc

10291566

Interval de preț
16,4154 RON - 13,8416 RON

Niveluri de stoc
38 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Cauciuc; Oțel
  • Diametru bază
    35.0 mm
  • Înălțime bază
    12.0 mm
  • Lungime șurub
    28.0 mm
Picioare reglabile Rotund 40.0 mm M12 50.0 mm Cauciuc; Oțel

10291313

Interval de preț
87,2802 RON - 34,9394 RON

Niveluri de stoc
307 În stoc
Caracteristici
  • Material bază
    Cauciuc
  • Forma bazei
    Rotund
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Cauciuc; Oțel
  • Diametru bază
    40.0 mm
Picioare reglabile Rotund 30.0 mm M10 28.0 mm Cauciuc; Oțel

10291450

Interval de preț
12,007 RON - 10,1176 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Material bază
    Cauciuc
  • Forma bazei
    Rotund
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Cauciuc; Oțel
  • Diametru bază
    30.0 mm
Picioare reglabile 35.0 mm M6 18.0 mm Cauciuc

10291504

Interval de preț
13,376 RON - 13,376 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Cauciuc; Oțel
  • Diametru bază
    35.0 mm
  • Înălțime bază
    12.0 mm
  • Lungime șurub
    18.0 mm
Picioare reglabile 35.0 mm M8 38.0 mm Cauciuc

10291535

Interval de preț
14,6767 RON - 12,4451 RON

Niveluri de stoc
650 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Cauciuc; Oțel
  • Diametru bază
    35.0 mm
  • Înălțime bază
    12.0 mm
  • Lungime șurub
    38.0 mm