Meniu Caută

Picioare de protecție cu înșurubare - filetate

În stoc

Skrutkovacie dorazy so závitom sa môžu použiť ako vyrovnávací prostriedok alebo doraz pre malé zariadenia. Driek aj nožička sú vyrobené z nehrdzavejúcich, odolných materiálov, vhodným do náročných podmienok..

Cod Serie: SR5726

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
34 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime șurub Dimensiune filet Înălțime bază Înălțime totală Diametru bază Cumpără
37,6373 RON - 94,472 RON 24 În stoc
70.0 mm
M12
16.0 mm
86.0 mm
40.0 mm
36,6128 RON - 91,6093 RON 1 În stoc
50.0 mm
M10
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
9,281 RON - 10,9955 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
M8
11.0 mm
29.0 mm
30.0 mm
21,3166 RON - 53,3909 RON 530 În stoc
25.0 mm
M10
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
27,8701 RON - 69,852 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
M6
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
31,7152 RON - 79,8718 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
M8
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
24,6986 RON - 61,6931 RON 5 În stoc
25.0 mm
M10
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
56,6102 RON - 119,5215 RON 4 În stoc
50.0 mm
M12
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
70,7698 RON - 149,4376 RON 10 În stoc
70.0 mm
M12
16.0 mm
86.0 mm
40.0 mm
7,8727 RON - 9,3181 RON 60 În stoc
18.0 mm
M6
11.0 mm
30.0 mm
9,5145 RON - 11,2968 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.0 mm
M8
11.0 mm
30.0 mm
18,9308 RON - 47,3791 RON 90 În stoc
25.0 mm
M8
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
35,8129 RON - 89,4622 RON 307 În stoc
50.0 mm
M12
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
29,8488 RON - 74,8619 RON 40 În stoc
50.0 mm
M8
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
31,8696 RON - 79,8718 RON 2 În stoc
50.0 mm
M10
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
11,7598 RON - 13,9911 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.0 mm
M12
11.0 mm
39.0 mm
30.0 mm
10,3706 RON - 12,3072 RON 50 În stoc
28.0 mm
M10
11.0 mm
39.0 mm
30.0 mm
14,5946 RON - 14,5946 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.0 mm
M6
12.0 mm
35.0 mm
27,3649 RON - 57,8282 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
M8
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
17,5276 RON - 43,8007 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
M6
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
  • din 2
Picioare reglabile Rotund 40.0 mm M12 70.0 mm Cauciuc; Oțel

10291320

Interval de preț
94,472 RON - 37,6373 RON

Niveluri de stoc
24 În stoc
Caracteristici
  • Material bază
    Cauciuc
  • Forma bazei
    Rotund
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Cauciuc; Oțel
  • Diametru bază
    40.0 mm
Rotund Rotund Picioare cu şurub M10 50.0 mm

10291375

Interval de preț
91,6093 RON - 36,6128 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Material bază
    Cauciuc
  • Forma bazei
    Rotund
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Cauciuc; Oțel inoxidabil
  • Diametru bază
    40.0 mm
Picioare reglabile Rotund 40.0 mm M10 25.0 mm Cauciuc; Oțel

10291283

Interval de preț
53,3909 RON - 21,3166 RON

Niveluri de stoc
530 În stoc
Caracteristici
  • Material bază
    Cauciuc
  • Forma bazei
    Rotund
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Cauciuc; Oțel
  • Diametru bază
    40.0 mm
Picioare reglabile Rotund 40.0 mm M10 25.0 mm Cauciuc

10291368

Interval de preț
61,6931 RON - 24,6986 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Material bază
    Cauciuc
  • Forma bazei
    Rotund
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Cauciuc; Oțel inoxidabil
  • Diametru bază
    40.0 mm
Picioare reglabile Rotund 40.0 mm M12 50.0 mm Cauciuc

10291399

Interval de preț
119,5215 RON - 56,6102 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Material bază
    Cauciuc
  • Forma bazei
    Rotund
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Cauciuc; Oțel inoxidabil
  • Diametru bază
    40.0 mm
Picioare reglabile Rotund 40.0 mm M12 70.0 mm Cauciuc

10291405

Interval de preț
149,4376 RON - 70,7698 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Material bază
    Cauciuc
  • Forma bazei
    Rotund
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Cauciuc; Oțel inoxidabil
  • Diametru bază
    40.0 mm
Picioare reglabile 30.0 mm M6 18.0 mm Cauciuc

10291412

Interval de preț
9,3181 RON - 7,8727 RON

Niveluri de stoc
60 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Cauciuc; Oțel
  • Diametru bază
    30.0 mm
  • Înălțime bază
    11.0 mm
  • Lungime șurub
    18.0 mm
Picioare reglabile Rotund 40.0 mm M8 25.0 mm Cauciuc; Oțel

10291269

Interval de preț
47,3791 RON - 18,9308 RON

Niveluri de stoc
90 În stoc
Caracteristici
  • Material bază
    Cauciuc
  • Forma bazei
    Rotund
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Cauciuc; Oțel
  • Diametru bază
    40.0 mm
Picioare reglabile Rotund 40.0 mm M12 50.0 mm Cauciuc; Oțel

10291313

Interval de preț
89,4622 RON - 35,8129 RON

Niveluri de stoc
307 În stoc
Caracteristici
  • Material bază
    Cauciuc
  • Forma bazei
    Rotund
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Cauciuc; Oțel
  • Diametru bază
    40.0 mm
Picioare reglabile Rotund 40.0 mm M8 50.0 mm Cauciuc; Oțel

10291276

Interval de preț
74,8619 RON - 29,8488 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • Material bază
    Cauciuc
  • Forma bazei
    Rotund
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Cauciuc; Oțel
  • Diametru bază
    40.0 mm
Picioare reglabile Rotund 40.0 mm M10 50.0 mm Cauciuc; Oțel

10291290

Interval de preț
79,8718 RON - 31,8696 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Material bază
    Cauciuc
  • Forma bazei
    Rotund
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Cauciuc; Oțel
  • Diametru bază
    40.0 mm
Picioare reglabile Rotund 30.0 mm M10 28.0 mm Cauciuc; Oțel

10291450

Interval de preț
12,3072 RON - 10,3706 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Material bază
    Cauciuc
  • Forma bazei
    Rotund
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Cauciuc; Oțel
  • Diametru bază
    30.0 mm