Meniu Caută

Picioare de protecție cu înșurubare - filetate

În stoc

Skrutkovacie dorazy so závitom sa môžu použiť ako vyrovnávací prostriedok alebo doraz pre malé zariadenia. Driek aj nožička sú vyrobené z nehrdzavejúcich, odolných materiálov, vhodným do náročných podmienok..

Cod Serie: SR5726

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
34 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime șurub Dimensiune filet Înălțime bază Înălțime totală Diametru bază Cumpără
17,1001 RON - 42,7324 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
M6
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
29,1208 RON - 73,036 RON 86 În stoc
50.0 mm
M8
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
34,9394 RON - 87,2802 RON 307 În stoc
50.0 mm
M12
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
30,9417 RON - 77,9237 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
M8
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
35,7198 RON - 89,3749 RON 1 În stoc
50.0 mm
M10
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
18,4691 RON - 46,2235 RON 90 În stoc
25.0 mm
M8
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
22,0425 RON - 55,3007 RON 1 În stoc
25.0 mm
M12
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
26,6974 RON - 56,4178 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
M8
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
38,6634 RON - 97,0556 RON 50 În stoc
25.0 mm
M12
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
31,0923 RON - 77,9237 RON 2 În stoc
50.0 mm
M10
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
27,1903 RON - 68,1483 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
M6
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
7,7628 RON - 9,214 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.0 mm
M6
11.0 mm
49.0 mm
30.0 mm
10,501 RON - 12,4724 RON 250 În stoc
38.0 mm
M10
11.0 mm
49.0 mm
30.0 mm
55,2295 RON - 116,6063 RON 4 În stoc
50.0 mm
M12
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
36,7193 RON - 92,1678 RON 24 În stoc
70.0 mm
M12
16.0 mm
86.0 mm
40.0 mm
24,0962 RON - 60,1884 RON 5 În stoc
25.0 mm
M10
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
69,0437 RON - 145,7928 RON 10 În stoc
70.0 mm
M12
16.0 mm
86.0 mm
40.0 mm
9,2825 RON - 11,0213 RON 625 În stoc
38.0 mm
M8
11.0 mm
30.0 mm
20,7966 RON - 52,0887 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
M10
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
9,0546 RON - 10,7273 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
M8
11.0 mm
29.0 mm
30.0 mm
  • din 2
Picioare reglabile Rotund 40.0 mm M8 50.0 mm Cauciuc; Oțel

10291276

Interval de preț
73,036 RON - 29,1208 RON

Niveluri de stoc
86 În stoc
Caracteristici
  • Material bază
    Cauciuc
  • Forma bazei
    Rotund
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Cauciuc; Oțel
  • Diametru bază
    40.0 mm
Picioare reglabile Rotund 40.0 mm M12 50.0 mm Cauciuc; Oțel

10291313

Interval de preț
87,2802 RON - 34,9394 RON

Niveluri de stoc
307 În stoc
Caracteristici
  • Material bază
    Cauciuc
  • Forma bazei
    Rotund
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Cauciuc; Oțel
  • Diametru bază
    40.0 mm
Rotund Rotund Picioare cu şurub M10 50.0 mm

10291375

Interval de preț
89,3749 RON - 35,7198 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Material bază
    Cauciuc
  • Forma bazei
    Rotund
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Cauciuc; Oțel inoxidabil
  • Diametru bază
    40.0 mm
Picioare reglabile Rotund 40.0 mm M8 25.0 mm Cauciuc; Oțel

10291269

Interval de preț
46,2235 RON - 18,4691 RON

Niveluri de stoc
90 În stoc
Caracteristici
  • Material bază
    Cauciuc
  • Forma bazei
    Rotund
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Cauciuc; Oțel
  • Diametru bază
    40.0 mm
Picioare reglabile Rotund 40.0 mm M12 25.0 mm Cauciuc; Oțel

10291306

Interval de preț
55,3007 RON - 22,0425 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Material bază
    Cauciuc
  • Forma bazei
    Rotund
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Cauciuc; Oțel
  • Diametru bază
    40.0 mm
Picioare reglabile Rotund 40.0 mm M12 25.0 mm Cauciuc

10291382

Interval de preț
97,0556 RON - 38,6634 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Material bază
    Cauciuc
  • Forma bazei
    Rotund
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Cauciuc; Oțel inoxidabil
  • Diametru bază
    40.0 mm
Picioare reglabile Rotund 40.0 mm M10 50.0 mm Cauciuc; Oțel

10291290

Interval de preț
77,9237 RON - 31,0923 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Material bază
    Cauciuc
  • Forma bazei
    Rotund
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Cauciuc; Oțel
  • Diametru bază
    40.0 mm
Picioare reglabile Rotund 30.0 mm M10 38.0 mm Cauciuc; Oțel

10291467

Interval de preț
12,4724 RON - 10,501 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • Material bază
    Cauciuc
  • Forma bazei
    Rotund
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Cauciuc; Oțel
  • Diametru bază
    30.0 mm
Picioare reglabile Rotund 40.0 mm M12 50.0 mm Cauciuc

10291399

Interval de preț
116,6063 RON - 55,2295 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Material bază
    Cauciuc
  • Forma bazei
    Rotund
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Cauciuc; Oțel inoxidabil
  • Diametru bază
    40.0 mm
Picioare reglabile Rotund 40.0 mm M12 70.0 mm Cauciuc; Oțel

10291320

Interval de preț
92,1678 RON - 36,7193 RON

Niveluri de stoc
24 În stoc
Caracteristici
  • Material bază
    Cauciuc
  • Forma bazei
    Rotund
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Cauciuc; Oțel
  • Diametru bază
    40.0 mm
Picioare reglabile Rotund 40.0 mm M10 25.0 mm Cauciuc

10291368

Interval de preț
60,1884 RON - 24,0962 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Material bază
    Cauciuc
  • Forma bazei
    Rotund
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Cauciuc; Oțel inoxidabil
  • Diametru bază
    40.0 mm
Picioare reglabile Rotund 40.0 mm M12 70.0 mm Cauciuc

10291405

Interval de preț
145,7928 RON - 69,0437 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Material bază
    Cauciuc
  • Forma bazei
    Rotund
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Cauciuc; Oțel inoxidabil
  • Diametru bază
    40.0 mm
Picioare reglabile 30.0 mm M8 38.0 mm Cauciuc

10291443

Interval de preț
11,0213 RON - 9,2825 RON

Niveluri de stoc
625 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Cauciuc; Oțel
  • Diametru bază
    30.0 mm
  • Înălțime bază
    11.0 mm
  • Lungime șurub
    38.0 mm