Skrutkovacie dorazy so závitom sa môžu použiť ako vyrovnávací prostriedok alebo doraz pre malé zariadenia. Driek aj nožička sú vyrobené z nehrdzavejúcich, odolných materiálov, vhodným do náročných podmienok..
Cod Serie: SR5726
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Lungime șurub | Dimensiune filet | Înălțime bază | Înălțime totală | Diametru bază | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,376 RON - 13,376 RON | 50 În stoc |
0.709 in
18.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
13,5677 RON - 15,991 RON | 100 În stoc |
1.496 in
38.0 mm
|
M10
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
12,6231 RON - 14,9095 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.102 in
28.0 mm
|
M10
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
38,6634 RON - 97,0556 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
M12
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
7,7628 RON - 9,214 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.496 in
38.0 mm
|
M6
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
11,473 RON - 13,6499 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.102 in
28.0 mm
|
M12
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
14,2386 RON - 14,2386 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.496 in
38.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
10,501 RON - 12,4724 RON | 250 În stoc |
1.496 in
38.0 mm
|
M10
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
9,0546 RON - 10,7273 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
19,2084 RON - 22,6038 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.756 in
70.0 mm
|
M12
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.228 in
82.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
31,0923 RON - 77,9237 RON | 2 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
17,1001 RON - 42,7324 RON | 50 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
27,1903 RON - 68,1483 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
35,7198 RON - 89,3749 RON | 5 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
34,9394 RON - 87,2802 RON | 307 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
M12
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
30,9417 RON - 77,9237 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
29,1208 RON - 73,036 RON | 136 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
18,4691 RON - 46,2235 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
22,0425 RON - 55,3007 RON | 1 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
M12
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
55,2295 RON - 116,6063 RON | 4 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
M12
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina